Alpha
3472DVR200P63 tyre-TENTE
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
| Pieteikumi | Automobiļi, Iekārtu un darbnīcu aprīkojums, Iepirkumu ratiņi, Mazumtirdzniecības loģistika, Medicīnas iestādes, Noliktavu risinājumi, Pilsētu mobilitāte, Rūpnieciskais patērētājs, Tirdzniecība, Ēdināšana |
|---|---|
| Produkta nosaukums | Alpha |
| Produkta veids | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu |
| Kravnesība pie 4 km/h | 205 KG |
| Statiskā kravnesība | 410 KG |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 85 °C |
| Kopējais augstums | 240 mm |
| Kopējais platums | 96 mm |
| Kopējais svars | 3,21 KG |
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
| Ofsets | 55 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 155 mm |
| Grozāms savienojums | 310 mm |
| Kupola diametrs | 96 mm |
Ritenis
| Korpusa materiāls | Lokšņu tērauds |
|---|---|
| Protektora materiāls | Cietā gumija, melna |
| Gūltnis | Cuscinetto a rulli |
| Protektors | Mīksts protektors |
| Ritenis krāsa | Pasivēts ar zilu |
| Riteņa diametrs | 200 mm |
| Protektora platums | 50 mm |
| Riteņa platums | 50 mm |
| Protektora cietība (A) | 80 Krasts A |
Uzstādīšana
| Uzstādīšanas veids | Taisnstūra plāksne |
|---|---|
| Plāksnes garums | 137 mm |
| Plāksnes platums | 105 mm |
| Plāksnes atveres garums (minimālais) | 75 mm |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais) | 80 mm |
| Plāksnes atveres platums (minimālais) | 75 mm |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 105 mm |
| Plāksnes atveres diametrs | 11 mm |