효과적인 사고예방은 단순히 규정 된 보건 및 안전규정과 법적 요건만 준수한다고 이루어지는 것이 아닙니다. 실제로 직장에서의 안전은 기업의 사회적 책임을 보여주는 지표인 동시에 회사의 중요한 성공 요인이기도 합니다. 육체적 건강 및 양질의 관리를 받고 있다는 소중한 느낌을 줄 경우 직원 만족감, 낮은 병가 및 높은 수준의 헌신을 보장합니다. 산업 안전은 법적 요건으로만 보아서는 안되며 기업 문화의 근간으로 받아들여야 합니다. 따라서 이 분야의 추세는 적극적 안전 문화로 나아가고 있습니다. 즉 단순 사고 대응이라는 기존의 접근 방식에서 벗어난 것입니다.
적극적 대응이란 잠재적 위험을 예상 및 추적하여 사전에 제거한다는 것을 뜻합니다. 이 방법은 기기가 움직일 때마다 위험한 상황이 발생할 수 있기 때문에 특히 이동성과 관련하여 매우 중요합니다. TENTE 가 이동 중인 기기로부터의 신체 보호, 중량 적재 된 수송 트롤리를 조종 할 때의 육체적 건강, 그리고 휠의 안전한 고정 등 안전성을 항상 염두에 두는 바로 그 이유입니다. TENTE 는 광범한 응용 사례에 필요한 다양한 스마트 솔루션을 귀사에 제공합니다.
TENTE 유연한 LEVINA 캐스터에서 시작하여, MRI 분야의 안전작업을 보장해 주는 비자성 Levina 스캔을 통해 특히 우수한 충격 흡수 특성을 제공해 드립니다. 또한 정교한 잠금 시스템을 갖춘 Linea safety는 작업장의 건강과 안전을 개선해 줍니다. 또한 TENTE e-lock은 전기적 잠금 시스템을 갖추고 있어 직업 안전의 수준을 완전히 새로운 차원으로 끌어 올릴 수 있습니다. 귀사가 이동성의 안전도를 높이는 문제에 직면하시면 언제든 지원해 드리겠습니다. 그냥 전화 한 통이면 됩니다.
Contact
제품 솔루션에 관심이 있습니까?
아래 작성해 주시면 연락 드리겠습니다.
텐테 유한회사
신수로767 에이동 1711호
용인시
경기도
대한민국
Phone: +82 31 8067 6960
Fax: +82 31 8067 6961
Email: info.kr@tente.com