Ruota girevole 125 mm
Alpha
EAN:
4031582304664
Codice prodotto:
3470UOO125P30-13
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La ruota girevole Alpha è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio, garantendo un montaggio sicuro e affidabile. L'a...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
La ruota girevole Alpha è dotata di un foro per vite come sistema di fissaggio, garantendo un montaggio sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante e incorpora un doppio giro di sfere per il cuscinetto girevole, assicurando movimenti fluidi e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano per un funzionamento ottimale. Con un diametro di 125 mm e un'altezza complessiva di 155 mm, questa ruota offre una capacità di carico dinamica di 150 kg a 4 km/h e una capacità statica di 300 kg. È ideale per applicazioni nei settori automobilistico OEM, catering, container, tecnologia delle camere bianche, antincendio, costruzione macchinari, logistica postale, carrelli produzione, roll container, armadi attrezzi, trasporto e smaltimento rifiuti, oltre che per banchi da lavoro.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Montaggio
Alloggiamento
Ruota
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Sterzo facile
Testa girevole con doppio cuscinetto a sfere