Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota Novatech per ruote pivottanti presenta un diametro di 100 mm con battistrada in Poliuretano, Colato di larghezza 40 mm, corpo in Alluminio e Cuscinetti a sfere di precisione. Il mozzo ha una lunghezza di 40 mm con foro dell'asse di 15 mm di diametro. La capacità di carico statico è di 600 kg, mentre quella dinamica raggiunge 300 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni industriali che richiedono elevata resistenza e manovrabilità.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Numero di articolo
ITP 100x40-Ø15 HL40 cv
EAN
4031582383867
Numero materiale S4
199830212
Core attributes
Tipo
Ruota
Portata a 4 km/h
300 kg
Portata a 6 km/h
240 kg
Portata statica
600 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
60 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-10 °C
Peso complessivo
0,46 kg
Nome del prodotto
Novatech
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Wheel
Durezza del Battistrada (A)
92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)
42 Shore D
Materiale del corpo
Alluminio
Materiale del battistrada
Poliuretano, Colato
Asse diametro del foro
15 mm
Lunghezza mozzo
40 mm
Larghezza battistrada
40 mm
Diametro
100 mm
Larghezza corpo
40 mm
Adatto per
pimespo_still_wagner
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota
Giallo miele (RAL1005)
special-features-image
Funzionalità speciali