Mobilitási megoldások súly szerint

Gépgyártás és műhely

Olvass tovább

Mobilitási megoldások súly szerint

A gép- és műhelyfelszerelés területén a különféle iparágakban jól ismert cégek bíznak mobilitási megoldásainkban. A nehéz ipari görgőkkel kapcsolatos magas szintű szakértelmünknek köszönhetően ismerjük a különféle alkalmazásokra vonatkozó különleges követelményeket és ennek megfelelően széles termékpalátról kínálunk kerekeket és görgőket durva körülményekhez és nehéz terhekhez. Inteligens testreszabott mobilitási megoldásokkal, sok éves tapasztallattal és segítőkészséggel állunk rendelkezésükre a hazai és nemzetközi projektekben.

Nagy teherbírás és maximális biztonság

Ipari görgőink meggyőzőek nagy teherbírással és rendkívül kopásállósággal. A megbízható fékekkel rendelkező megoldásaink garantálják a biztonságos egyhelyben állást és ideálisak szerszámkocsihoz, szállítókocsihoz, szerszámkocsihoz vagy munkaállványhoz. A központi fékkel rendelkező görgők és kerekek különösen kényelmes és gyors rögzítést tesznek lehetővé - például a hulladéktárolók számára. A munkahelyi biztonság szintén jelentős szerepet játszik fejlesztéseinkben. Például olyan biztonsági fékkel rendelkező megoldásokat kínálunk Önnek, amelyek megbízhatóan megakadályozzák a véletlenszerű elgurulást.

Ellenálló anyagok

Természetesen az élelmiszeripar, gyógyszeripar és vegyipar, valamint sok más érzékeny terület számára rozsdamentes termékeket is kínálunk.

Termékeink

E-Drive
25 daN

Motorizált görgők

Delta
300 - 600 kg

Ipari görgők a könnyű manőverezhetőség érdekében

Zeta
300 - 800 kg

Közepesen nehéz ipari görgők

Linea
40 - 150 kg

Magasan funkcionális görgők az igények és iparágak széles skálájához

Alpha
70 - 500 kg

Ipari görgők

Scout
150 - 350 kg

Önbeálló görgők automatizált vezetésű járművek (AGV) alkalmazásaihoz

Kappa
300 - 3.000 kg

Nagy teherbírású ipari görgők

Ultratech
500 - 10.000 kg

Öntött poliuretán kerekek a nagy teljesítmény érdekében

Novatech
100 - 10.000 kg

Öntött poliuretán kerekek

Elastech
80 - 800 kg

Rugalmas gumikerekek

Kapcsolódó esetek és kompetenciák

Először a biztonság : automatikus kerék-reteszelés

Igényes környezetek megoldásai

Anyagtudomány nehéz feladatokhoz

Ügyfeleink referenciái

Görgők, amelyek elég erősek ahhoz, hogy 63 000 kilót hordjanak? Nem probléma

Munkaállványok kulcsfontosságú speciális felszereléssel: fokozott biztonság

A 100 tonnás terhelésű görgőink élettartama: években mérhető

Kapcsolatba lépni

Érdekli az egyedi megoldások?

Beszéljen velünk - szívesen tanácsot adunk Önnek

* Kötelezően kitöltendő mező

Megoldások az Ön egyedi igényeihez. Ne habozzon kapcsolatba lépni velünk személyesen.

Nyilvántartás


Regisztrált ügyfelek


Elfelejtett jelszó


Új ügyfelek

Regisztráció