Esettanulmányok
Hogyan képes egy innovatív görgő nagymértékben javítani a logisztikát - egy szál magában
A CHEP az ellátási lánc megoldások globális beszállítója, amely több mint 60 országban kínál fogyasztási cikkeket, friss élelmiszereket, italokat, illetve szolgálja ki a feldolgozóipari és kiskereskedelmi ágazatokat. A CHEP számos logisztikai, valamint operációs platformot és támogató szolgáltatásokat kínál, amelyek célja a teljesítmény növelése és a kockázatok csökkentése és a környezeti fenntarthatóság javítása.
A CHEP 12 500 alkalmazottja és mintegy 300 millió darab újrafelhasználható platformja (raklap és konténer) teljes körű lefedettséget és kivételes értéket nyújt, mellyel olyan globális márkák több mint 500 000 ügyfélérintkezési pontját támogatja, mint például a Procter Gamble, a Sysco, a Kellogg's és a Nestlé. A CHEP a Brambles csoport része, egy olyan portfólió üzemeltetője, amely magában foglalja az IFCO-t, az újrahasznosítható műanyag konténerek (RPCs) vezető beszállítóját a globális élelmiszer-ellátási lánc számára, valamint az autóiparban működő speciális konténer logisztikai vállalkozásokat.
Egyre több fogyasztó kedveli a kicsi, kényelmes kisboltokban való vásárlást lakóhelyük közelében, ahelyett, hogy a város szélre utaznának a szupermarketekbe. Ezeknek az üzleteknek az eladó- és raktárterületei azonban kevés helyet kínálnak, és gyakorlatilag lehetetlenné teszik nagyméretű raklapemelők vagy euro raklapok használatát. Emiatt a CHEP kifejlesztett egy mobil negyedraklapot, amely tökéletesen illeszkedik a kisboltok korlátozott területéhez, és optimalizálja a belső logisztikai folyamatokat: ez az úgynevezett dolly.
Intelligens kialakításának köszönhetően az áru nagyon könnyen mozgatható a keskeny folyosókon, és lehetővé teszi a rugalmas megjelenést és gyors árufeltöltést az értékesítés helyén. Ehhez az újratöltési és értékesítési megoldáshoz,
a CHEP ezért olyan görgőket keresett, amelyek csendesek, biztonságosak és könnyen kezelhetőek, és lehetővé teszik a platform használat utáni gyors, stabil rakásolását. Ez központi szerepet játszott a globális piacvezető számára. A raklapok millióinak tárolása, szállítása és gyűjtése világszerte hatalmas logisztikai kihívás, melynek zökkenőmentesen kell működnie - és most már támogatásunknak köszönhetően képes is így működni.
Első gondolatunk az volt, hogy: A negyedraklaphoz két bolygó-típusú görgő és két fix görgő komplett rendszerére van szükség. A második: A hagyományos görgős felemeléskor elcsavarodik, nehezebbé téve a kerekes bemutató platformok rakásolását. Az üzlet munkatársai azzal a feladattal szembesülnének, hogy minden alkalommal kézzel kell a görgőket kiegyenesíteni. Ezenkívül fennáll annak a veszélye, hogy a kerekes bemutató platformok rakásolása egymásra merőlegesen történik, ami növeli a balesetek kockázatát. Mérnökeink ezért különleges kialakítást fejlesztettek ki. Ez pedig a beépített rugó, amely lehetővé teszi, hogy a görgők minden mozgatás után automatikusan visszatérjenek egyenes helyzetbe.
Következő lépésként a CHEP-pel azon dolgoztunk, hogy úgy állítsuk be a görgős rögzítéseket a platformokhoz, ami biztosítja a zökkenőmentes rakásolást. Ezenkívül a két bolygó-típusú görgő egyikén található retesz megakadályozza, hogy a vásárlók véletlenül elmozgassák a raklapot, és növeljék a balesetek kockázatát.
Fontos volt számunkra, hogy egyéb fontos kérdéseket is megvizsgáljunk: Hogyan garantálhatjuk az optimális felhasználóbarátság viselkedést? És hogyan javíthatjuk a görgő egyenesbe állását a munka megkönnyítésére? A válasz a színsémában rejlik. A rögzített görgők szürke kerekekkel, a bolygó-típusú görgők pedig kék kerekekkel vannak felszerelve - ez az egyszerűen használható rendszer megakadályozza a keveredést, és biztosítja a gyors egyenesbe igazítást.
Azonban ezeknek a görgőknek a kifejlesztésekor nem csak a boltban való használatukat tekintve, hanem azon kívül is megvizsgáltuk őket. Elvégre a platformok teherautóval érkeznek, ahonnan a bolthelyiségbe tolják őket - a kora reggeli órákban, végig a járda mentén. Így a kiváló hangszigetelés létfontosságú szempont. A csendes görgők tapasztalt gyártójakként ezt a kihívást könnyedén tudtuk kezelni.
Daniel Lopez Uran, a CHEP Europe termékmenedzsment és innovációs igazgatója
A fék egy alapvetően fontos elem, ami javítja a biztonságot anyagmozgatás és az értékesítési helyszínre történő kiszállítás során. Kisebb boltokban, ahol a személyzet tagjai folyamatosan mozgatják a raklapokat, ezzel a különleges kialakítással rengeteg időt meg lehet takarítani, ami a hatékonyság egy teljesen új szintjét jelenti - a precíz kezeléstől a megbízható bemutatáson keresztül egészen a gyors feltöltésig. A mindennapos értékesítések során megnyilvánuló közvetlen előnyökön felül ez a megoldás döntő hatást gyakorol a CHEP-re is: a világszerte alkalmazott logisztikai eljárások javítására. Egyszerűen fogalmazva, a kis görgők nagyon jelentős optimalizálást tesznek lehetővé. Az önbeállításnak köszönhetően a kerekes bemutató dobogókat gyorsabban egymásra lehet rakni, biztonságosabban lehet tárolni, és rövidebb idő alatt a helyszínre lehet szállítani.
A megoldásunk ezáltal az ellátási lánc minden területét javítja az egész világon.
Mivel globálisan vagyunk jelen: A CHEP-et is meg tudtuk győzni arról, hogy mindezt nemzetközi szinten is meg tudjuk tenni. Mivel a munkatársaink öt földrészen állnak ügyfeleink rendelkezésére, világszerte kínálunk olyan szolgáltatásokat, melyek révén gyorsan és rugalmasan tudunk reagálni minden követelményre.
Beszéljen velünk - szívesen tanácsot adunk Önnek
TENTE Magyarország Kft.
Hunyadi János út 162.
1117 Budapest
Magyarország
Phone: +36 1 203 0028
Fax: +36 1 204 0815
Email: info.hu@tente.com