Általános tájékoztatás
Száz százalékos biztonság a nulla százalékos fémtartalomnak köszönhetően
Az RCN MEDIZIN-UND REHATECHNIK GMBH a napi gondozáshoz használt termékek széles skáláját fejleszti. Ezek közé tartoznak a zuhanyzószékek, kerekes székek és járókeretek. A cég olyan székeket, infúziós állványokat, heverőket és polcokat is kínál, amelyek nem mágnesesek. Különösen ajánlott ezeket használni a mágneses rezonancia leképezés, vagy röviden az MRI területén. A vállalat több mint 30 éve gyárt ápolási segédeszközöket, és hozzávetőlegesen 100 alkalmazottat foglalkoztat egyesült államokbeli és németországi gyárakban.
Az MRI eszköz nagyfelbontású képeket generál, és nem teszi ki sugárzásnak a vizsgált személyt. A tomográfia során elektromágneses mezők generálódnak, amelyek erősségét Teslában mérik. Az akár 3 Tesla erősségű MRI eszközök a kórházak standard felszereléséhez tartoznak. A részletek nagyobb pontossága érdekében az orvosok egyre inkább olyan eszközöket használnak, amelyek magasabb Tesla értékekkel rendelkeznek, ami erősebb mágneses mezőket is eredményez. Ez azt jelenti, hogy az MRI gépek közelében tilos a mágneses tárgyak használata. A hatalmas vonzási erőhatás miatt fenyegetést jelentenek a személyzet és a betegek számára. Az RCN ezért olyan orvosi bútorokat fejleszt ki, amelyek mindenféle kompromisszum nélkül kielégítik az e területre vonatkozó szigorú követelményeket. A bútorok szabványosított fehér műanyag csövekből állnak, és megkülönböztető jellemzőkkel rendelkeznek.
Az RCN műanyagból és sárgarézből készült termékeket gyárt az akár 3 Tesla erősségű MRI berendezésekhez. Ugyanezt a fémet tartalmazó görgőket is használnak a Tesla paletta termékeinél. A sárgaréz golyóscsapágyakhoz és rögzítőelemekhez használható. Azonban a 7 vagy annál több Tesla erősséggel végzett vizsgálatok esetében a bútorok és berendezések jóváhagyási követelményei igazi kihívást jelentenek: még a nem mágneses sárgaréz használata sem megengedett. Néhány országban különleges biztonsági kapuk találhatók az MRI-zónákba való belépés előtt, amelyek riasztanak, ha a maradvány mágnesességet érzékelnek.
Az RCN ezért olyan teljesen műanyag termékeket is gyárt, amelyek egyáltalán nem tartalmaznak fém alkatrészeket. Annak érdekében, hogy ezen infúziós állványok, kanapék és székek biztonságos mozgatását garantálni tudja, az RCN-nek olyan görgőkre van szüksége, amelyek megfelelnek a felhasználás magas követelményeinek.
A 7 Tesla feletti, különösen erős MRI-k berendezésekhez a Levina scan görgő egy speciális változatát fejlesztettük ki az RCN számára, mely teljes reteszeléssel rendelkezik. A megoldás figyelemre méltó jellemzője: Sikerült kiküszöbölnünk a sárgaréz használatát egészen a rögzítőelemekig és különösen a golyóscsapágyakig.
A teljes görgő 100 százalékban műanyagból készül. A Levina scan tehát nem mutat semennyi reziduális mágnesességet, és a legmagasabb szintű biztonságot garantálja az MRI képalkotásban. A sárgaréz megoldásokkal összehasonlítva a Levina scan nagyobb teherbíró képességgel rendelkezik és akár 80 kg súlyt is elbír. Annak érdekében, hogy még nagyobb biztonságot és stabilitást kínálhassunk, egyedi kiigazításokat is végeztünk.
The castor stems are adapted to the size of RCN's standard plastic tubes.
A görgőcsapokat az RCN szabványos műanyag csöveink méretéhez igazítottuk. Emellett a Levina scant műanyag csavarral rögzítettük a kerethez, hogy a csap ne csavarodhasson el. A görgő 100 és 125 milliméteres méretben kapható, egy egyszerű bolygó-típusú görgővel vagy egy teljes zárással ellátott bolygógörgővel.
Volkmar és Michael Jung, az RCN ügyvezető igazgatói
A Levina scannel az RCN az MRI használathoz tökéletes görgőt kapott. Bár teljes egészében műanyagból készült, kiváló teherbíró képességgel rendelkezik, és maximális biztonságot nyújt. Tulajdonságainak köszönhetően olyan MRI helyiségekben való használatra is alkalmas, ahol fémdetektoros zárakat alkalmaznak. A megoldás értékes előnyöket kínál az RCN nemzetközi üzleti tevékenységéhez is.
The solution also offers valuable advantages for RCN's international business.
Minden ország saját szabályozással rendelkezik a termékek MRI-környezetben történő használatára vonatkozóan.
Levina Scan: teljesen fémmentes termékek, amelyek világszerte korlátozások nélkül használhatók, azaz nincs szükség többé az
országspecifikus szabályozások kiterjedt kutatására. Az RCN a műanyag görgőt nem csak az MRI területen, hanem kutatási létesítményeknél vagy a repülőtereken lévő biztonsági kapuknál is használhatja.
Beszéljen velünk - szívesen tanácsot adunk Önnek
TENTE Magyarország Kft.
Hunyadi János út 162.
1117 Budapest
Magyarország
Phone: +36 1 203 0028
Fax: +36 1 204 0815
Email: info.hu@tente.com