Agila twin
2976PJH075P54 offset-28 no-Cr-VI
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
| Alkalmazások | Professzionális bútor, Professzionális takarítókocsik |
|---|---|
| Termék neve | Agila twin |
| Termék típusa | Központifékes görgő, totálfékkel |
| teherbírás 3 km/h-nál | 100 KG |
| Statikus teherbírás | 200 KG |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
| teljes magasság | 103 mm |
| Teljes szélesség | 71 mm |
| Összsúly | 0,58 KG |
Teljesítmény
| Gördülési ellenállás teljesítménye | |
|---|---|
| Mozgás zajkibocsátása | |
| Kopás | |
| Korrozióálló képesség |
Váz
| Anyag | Acéllemez, közepes |
|---|---|
| Villa alakja | Ikerkerekes villa |
| forgócsapágy | Kétsoros golyó |
| Szín | Sárga passzivált, Sárga passzivált |
| ellensúlyoz | 28 mm |
| Forgatási sugár | 65,5 mm |
| körbeforgás | 131 mm |
| Kupola átmérője | 65 mm |
Kerék
| Felépítmény anyaga | Polipropilén |
|---|---|
| futófelület anyaga | Termoplasztikus gumi |
| Csapágy | Siklócsapágy, Siklócsapágy |
| futófelület | Puha futófelület |
| kerék színe | Palaszürke (RAL7015) |
| Kerékátmérő | 75 mm |
| futófelület szélessége | 25 mm |
| kerék szélessége | 25 mm |
| A futófelület keménysége (A) | 87 Shore A |
Szerelvény
| Szerelvény típusa | Négyszögletes talplemez fékelemekkel |
|---|---|
| Talplemez hossza | 70 mm |
| Talplemez szélessége | 55 mm |
| Lemezfurat hossza (minimális) | 51 mm |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 41 mm |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 51 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 57 mm |
| Lemezfurat átmérője | 5,5 mm |