Famille de produits
LEVINA

Montage rapide
Assemblage plus rapide grâce à la facilité de montage des fixations.
Pivotement aisé
Tête de pivot avec double roulement à billes.
Pédale ergonomique
Pédale de frein facilement accessible et chape extra longue pour le blocage manuel.
Stabilité directionnelle optimisée
Dispositif de blocage directionnel pour une meilleure stabilité dans les virages et un meilleur déplacement en ligne droite sur les longs trajets.
Couleurs intuitives
Pédale verte pour le blocage de la direction et pédale rouge pour le blocage total.
Diverses fixations disponibles
Large gamme de fixations aux dimensions variées.
Conductivité certifiée
Version conductrice pour protéger les utilisateurs et les appareils électriques des décharges électrostatiques.
Empêche les mouvements inopinés
Blocage de roue avec pédale pour actionnement manuel.
Immobilisation sécurisée
Dispositif de blocage total pour bloquer simultanément la roue et le pivot.
Procédés de scannage fiables
Antimagnétique (ne contient aucun métall) pour les scanners de sécurité et l’imagerie par résonance magnétique.
Transport sécurisé grâce à un faible niveau de vibration
Fixations par tiges suspendues et roues extra souples avec de bonnes propriétés d’amortissement.
Fixation protégée contre les torsions
Dispositif anti-torsion pour les roulettes avec blocage de direction.
Possibilité d'assortir les couleurs
Les couleurs des matériaux peuvent être assorties au design du produit.
Forme unique
Pare-fils intégré dans la chape.
Design reconnu
Récompensé par des prix renommés remis par des jurys internationaux.
Qualité certifiée
Testée dans notre propre laboratoire selon les normes européennes.
Composants résistants aux produits chimiques
Insensibles à de nombreux détergents et substances chimiques.
Résistance à la lavabilité
Tous les composants métalliques sont en acier inoxydable.
Protection étanche
Roues avec moyeu étanche contre les projections d’eau et la saleté.
Construction indestructible
Très grande résistance aux chocs et aux impacts.
Conformité aux normes
Utilisable dans les cuisines industrielles (DIN 18867 partie 8) et dans l’industrie agro-alimentaire (homologation Lerpac).
Roulement silencieux
Versions de roues particulièrement souples pour un environnement de travail silencieux.
Bandages non marquants
Roues à faible abrasion et peu de nettoyage nécessaire.
Bandages non tachants
Aucune décoloration de contact au sol en cas d’arrêts prolongés.
Des matériaux non dangereux
Respecte les directives RoHS et REACH. Ne contient pas de carbone aromatique polycyclique ni de Chrome (VI).
Roues faciles à entretenir
Pare-fils optimisé pour éviter les saletés et facile à nettoyer.
Des murs intacts
Roue avec butoir pour éviter d’endommager l’application et l’environnement.
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !
International for Agencies
95 El Gomhorya st.
Kairo
Égypte
Phone: +20 2 5 90 09 18
Fax: +20 2 5 90 09 13
Email: ifa.gamal.co@gmail.com