Nos produits Safety sont équipés d’une fonction de blocage fiable qui assure une sécurité maximale avec un maniement simple.
Nos produits Safety sont équipés d’une fonction de blocage fiable qui assure une sécurité maximale avec un maniement simple. Les roues sont débloquées en actionnant la commande, à la main, par pression ou à l'aide d'un bouton et elles peuvents être déplacées tant que le blocage n'est pas enclenché. Si le levier, le commutateur ou la pédale sont relâchés, le blocage de la roue s’active automatiquement et la roulette est verrouillée. De cette façon, le système assure de lui-même une position sûre et stable qui exclut tout déplacement involontaire et toute mauvaise manipulation.
Nos solutions de produits avec la fonction Safety sont idéales pour tous les domaines d’application dans lesquels il est question de réduire le risque de blessures. On y retrouve l'équipement médical, les meubles de bureau et d’école, les bateaux ou trains, les chariots de bagages ainsi que les appareils et chariots de transport avec des capacités de charge moyennes à élevées.
Nos solutions de produits avec la fonction Safety sont idéales pour tous les domaines d’application dans lesquels il est question de réduire le risque de blessures. On y retrouve l'équipement médical, les meubles de bureau et d’école, les bateaux ou trains, les chariots de bagages ainsi que les appareils et chariots de transport avec des capacités de charge moyennes à élevées.
Contact
Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !
E.G. Kistenmacher & Co.
Allemagne
Phone: +49 40 236 985 0
Fax: +49 40 236 985 10
Email: frank.dreyer@kistenmacher.de