Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web nouvellement repensé !

Filtre
Filtres actifs:
Filtres actifs:
Éléments 1-0 sur
Trier par
Accessoire
Douille synthétique
R40-18x18 / 11
36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Accessoire
Manchon
R08-Ø30-Ø18
Accessoire
Manchon
R08-Ø30-Ø22
Accessoire
Tige à platine
P10-40x17 / 8
8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Accessoire
Tige à platine
P10-40x27 / 8
8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Accessoire
Tige à platine
P11-40x17 / 8
8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Accessoire
Tige à platine
P11-40x25 / 8
8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Accessoire
Tige à platine
P11-40x27 / 8
8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Accessoire
Tige filetée
S70-10x10 / 8
6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Accessoire
Douille synthétique
R20-8x23
3 mm
20 kg
3 mm
20 kg
Accessoire
Tige filetée
R10-8x28 / 8
3.5 mm
40 kg
3.5 mm
40 kg
Accessoire
Puretech
Directional lock 3471, yellow
Accessoire
Tige à platine
P10-40x15 / 8
8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Accessoire
Tige à platine
P10-40x20 / 8
8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Accessoire
Tige à platine
P10-40x18 / 8
8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Accessoire
Tige à platine
P10-40x21 / 8
8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Accessoire
Linea
5940-CAP
Accessoire
Tige filetée
R10-8x10 / 8
3.5 mm
40 kg
3.5 mm
40 kg
Accessoire
Levier
Change lever 28 S30°
Accessoire
Fixation expansible
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert
Accessoire
Fixation expansible
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert
Accessoire
Adaptateur
Adapter m. Gew. Stift
Accessoire
Levier de commutation
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift
Accessoire
Manchon
Kunststoff Huelse R08-22,5 Ø18