Les roues et roulettes sont disponibles dans une grande variété de designs différents. La fonction et la qualité de la roulette ou de la roue dépend à la fois du concept global et des détails particuliers. Même de petites différences peuvent influencer les solutions de mobilité dans de nombreux champs d'applications. Afin de maximiser l'efficience et la durée de vie, il est par conséquent important de choisir le bon système de roulettes. C'est pourquoi TENTE, en tant que fabricant expérimenté de roues et roulettes, offre des solutions sur mesure répondant aux besoins de ses clients.
Aperçu des roues et roulettes
La roue consiste en un bandage, un corps de roue et un roulement de roue. De nombreux matériaux et conceptions peuvent être choisis pour chacun des composants. Par exemple, les matériaux de bandage se divisent en matériaux souples et matériaux durs, adaptés selon le type de sols. Le corps de roue peut être constitué de tôle d'acier, plastique, zinc moulé ou métal embouti, par exemple, et trois groupes principaux de roulements de roues sont disponibles: moyeu lisse, roulements à billes et roulement rouleaux.
Les roulettes comprennent une roue, une chape et une fixation. De nombreuses versions sont disponibles ici, aussi. Les chapes sont disponibles en version fixe ou pivotante, dans lesquelles soit la roulette est fixe ou peut pivoter. De la tôle d 'acier ou de l'acier embouti sont souvent utilisés comme matériau de chape. La roulette est reliée à l'appareil, l'application ou le chariot au moyen d'une fixation. Selon l'application, un tube, une platine, ou une tige pleine peuvent être employés.
Solutions personnalisées par TENTE
L'aperçu montre combien les roues et roulettes peuvent être disverses. Nous sommes là pour vous aider à trouver le système de mobilité idéal pour votre application. Et nous pouvons aussi vous aider à développer vos solutions sur-mesure, si besoin. Contactez-nous pour des conseils de nos experts sur tous les aspects des roues et roulettes.
Contact
Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !
Solutions pour vos besoins personnalisés. N'hésitez pas à nous contacter.
E.G. Kistenmacher & Co.
Allemagne
Phone: +49 40 236 985 0
Fax: +49 40 236 985 10
Email: frank.dreyer@kistenmacher.de