Montage de la fixation platine

En savoir plus


Selon la conception de l'équipement auquel les roulettes seront attachées, différents types de fixations sont utilisés.

Avec ce type de fixation, la roulette est montée sur une surface plane avec des écrous et des boulons. La platine est montée au-dessus de la roulette. Les dimensions de la platine et la surface de l'équipement sur lequel la roulette sera montée sont standardisés et proportionnels au diamètre de la roue ou de la roulette. L'espace standard entre les trous est, par exemple, de 80x60mm pour un diamètre de 80 à 100mm, et de 105x80mm pour un diamètre de 125mm.

Pour choisir le montage de platine adéquat, les dimensions suivantes doivent prises en compte:

  • Taille de platine
  • Espace entre les trous de vissage
  • Diamètre du trou de vissage

Lorsque l'on monte une fixation platine, il est primordial que la roulette et l'équipement ou appareil soient bien alignés. L'équipement doit être posé exactement sur la tête de pivot de la roulette afin de garantir sa capacité de charge maximale et assurer sa fonctionnalité sur le long terme.

Contact

Etes-vous intéressé par une solution personnalisée?

Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !

* champ requis

Solutions pour vos besoins personnalisés. N'hésitez pas à nous contacter.

E.G. Kistenmacher & Co.

Allemagne

Phone: +49 40 236 985 0

Fax: +49 40 236 985 10

Email: frank.dreyer@kistenmacher.de

S'inscrire


Clients enregistrés




Nouveaux clients

Enregistrement