Compacta
2198UOI030P60-45X20 (58)
Downloads
CAD Service
There are currently no files available for this product
Core attributes
| Applications | Chariots libre-service, Commerce |
|---|---|
| Nom du produit | Compacta |
| Type de produit | Roulette fixe |
| Capacité de charge à 3 km/h | 30 KG |
| Capacité de charge statique | 60 KG |
| Plage de température (minimale) | -40 °C |
| Plage de température (maximale) | 80 °C |
| Hauteur | 34 mm |
| Poids | 0,03 KG |
Performance
| Performance de roulage | |
|---|---|
| Bruit de mouvement | |
| Usure | |
| Résistance à la corrosion |
Housing
| Matériau | Tôle d’acier, moyenne |
|---|---|
| Forme de la chape | Anguleuse |
Wheel
| Corps de roue | Polyamide |
|---|---|
| Bandage | Identique au corps de roue |
| Roulement | Moyeu lisse avec entretoise |
| Diamètre de roue | 30 mm |
| Largeur du bandage | 15 mm |
| Dureté du bandage (D) | 75 Shore D |
Fitting
| Type de fixation | Platine rectangulaire |
|---|---|
| Longueur de la platine | 45 mm |
| Largeur de la platine | 20 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 35 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 35 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 5,5 mm |