Compacta
1430POI038P60-46x38 (38)
Downloads
CAD Service
There are currently no files available for this product
Core attributes
| Applications | Chariots libre-service, Commerce |
|---|---|
| Nom du produit | Compacta |
| Type de produit | Roulette pivotante |
| Capacité de charge à 3 km/h | 25 KG |
| Capacité de charge statique | 50 KG |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 50,5 mm |
| Poids | 0,07 KG |
Performance
| Performance de roulage | |
|---|---|
| Bruit de mouvement | |
| Usure | |
| Résistance à la corrosion |
Housing
| Matériau | Tôle d’acier, légère |
|---|---|
| Forme de la chape | Galbée |
| Pivot | Simple rangée de billes |
| Déport | 13 mm |
| Rayon d'encombrement | 32 mm |
| Diamètre d'encombrement | 64 mm |
Wheel
| Corps de roue | Polypropylène |
|---|---|
| Bandage | Identique au corps de roue |
| Roulement | Moyeu lisse avec entretoise |
| Diamètre de roue | 38 mm |
| Largeur du bandage | 16 mm |
| Dureté du bandage (D) | 65 Shore D |
Fitting
| Type de fixation | Platine rectangulaire |
|---|---|
| Longueur de la platine | 46 mm |
| Largeur de la platine | 38 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 36 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 28 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 5,3 mm |