Alpha stainless
8477UFD100P30-13
Core attributes
| Applications | Chariots de nettoyage industriels, Industries utilisateurs, Machines et équipements d’atelier |
|---|---|
| Nom du produit | Alpha stainless |
| Caractéristiques spéciales | Inoxydable |
| Type de produit | Roulette pivotante à blocage total |
| Capacité de charge à 4 km/h | 160 KG |
| Capacité de charge statique | 320 KG |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 80 °C |
| Hauteur | 128 mm |
| Largeur totale | 75 mm |
| Poids | 0,89 KG |
Performance
| Performance de roulage | |
|---|---|
| Bruit de mouvement | |
| Usure | |
| Résistance à la corrosion |
Housing
| Matériau | Acier Inoxydable, forte charge |
|---|---|
| Forme de la chape | Galbée |
| Pivot | Double rangée de billes, |
| Couleur | Acier Inoxydable , Acier Inoxydable |
| Déport | 41 mm |
| Rayon d'encombrement | 123 mm |
| Diamètre d'encombrement | 246 mm |
| Diamètre du dôme | 75 mm |
Wheel
| Corps de roue | Polyamide |
|---|---|
| Bandage | Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé |
| Roulement | Roulements rouleaux, inoxydable |
| Couleur de la roue | Gris argent (RAL7001) |
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur du bandage | 34 mm |
| Largeur de roue | 34 mm |
| Dureté du bandage (A) | 63 Shore A |
Fitting
| Type de fixation | Trou central |
|---|---|
| Diamètre du trou central | 13 mm |