Agila light
1470PAO050P40 axle riveted (12)
Downloads
CAD Service
There are currently no files available for this product
Core attributes
| Applications | Chariots libre-service, Commerce |
|---|---|
| Nom du produit | Agila light |
| Type de produit | Roulette pivotante |
| Capacité de charge à 3 km/h | 40 KG |
| Capacité de charge statique | 80 KG |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 70 mm |
| Poids | 0,15 KG |
Performance
| Performance de roulage | |
|---|---|
| Bruit de mouvement | |
| Usure | |
| Résistance à la corrosion |
Housing
| Matériau | Tôle d’acier, légère |
|---|---|
| Forme de la chape | Galbée |
| Pivot | Double rangée de billes, |
| Déport | 25 mm |
| Rayon d'encombrement | 50 mm |
| Diamètre d'encombrement | 100 mm |
Wheel
| Corps de roue | Polypropylène |
|---|---|
| Bandage | Polyuréthane, injecté |
| Roulement | Moyeu lisse |
| Diamètre de roue | 50 mm |
| Largeur du bandage | 19 mm |
| Dureté du bandage (D) | 40 Shore D |
Fitting
| Type de fixation | Platine carrée |
|---|---|
| Longueur de la platine | 60 mm |
| Largeur de la platine | 60 mm |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 38 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 48 mm |
| Largeur des trous de la platine (minimum) | 38 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 48 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 6,3 mm |