Valikko
Liikkuvuusratkaisut
Toimialat
Tuoteperheet
Tietoa meistä
Prosessiratkaisut
Product Support
Ota yhteyttä
Valitse maa
Valitse kieli
Herkästi kääntyvä monitaituri termoplastisesta kumista valmistetulla pinnoitteella
Kuormitettavuus
50 - 160 kg
Pyörän halkaisija
50 - 200 mm
Haarukkapyörät
Puhu meille - olemme mielellämme neuvoa
Pakollinen kenttä
TENTE AB
Fraktvägen 5A
435 33 Mölnlycke
Ruotsi
Phone: +358 10 229 41 10
Email: myynti.fi@tente.com
Evästeitä käytetään tällä sivustolla (esimerkiksi verkkosivustomme suorituskyvyn seuraamiseksi). Jos haluat estää evästeiden asettamisen, lue tietosuojakäytännöt. Evästeiden rajoittaminen voi johtaa siihen, että sivustomme ei toimi oikein.