Liikkeen merkeissä

Urheilu ja liikunta

Lue lisää

Liikkeen merkeissä

Jos etsit liikkuvuuden ratkaisuja urheiluvälineisiin tai kuntosalilaitteisiin, olemme juuri oikea yhteistyökumppani. Sillä urheilussa on kyse liikkeestä. Ja liike on alaamme. Tarjoamme kattavan valikoiman pyöriä, jotka mahdollistavat ihanteellisen liikkuvuuden. Olipa kyse pöytätennispöydistä, kuntoilupenkeistä tai laitevaunuista, tuotteemme vakuuttavat nopealla asennettavuudellaan, erinomaisella kulkuvakaudellaan ja optimaalisella ohjattavuudellaan. Ne takaavat tukevan paikallaan pysymisen, eivät värjää, ja niille on ominaista erittäin hyvä iskunkestävyys ja iskulujuus. Meiltä saat liikkuvuuden ratkaisuja myös wellnes-tiloissa käytettäviin tuotteisiin.

Turvallinen ja suojattu

Luotettavat lukitusjärjestelmämme takaavat pyörien turvallisen paikallaan pysymisen. Samalla ne lisäävät myös käyttömukavuutta. Ulkokäyttöön suosittelemme tiivistetyillä laakereilla varustettuja pyöriä. Nämä ratkaisut on suojattu roiskevedeltä ja lialta, ja siten ne soveltuvat käytettäväksi myös märissä ja kosteissa ympäristöissä.

Yksilöllisesti muokattava

Tuotteemme sulautuvat saumattomasti tuotemerkkisi muotoilukieleen. Tarjoamme suuren valikoiman pyöriä, jotka voidaan muokata tuotemerkkisi värimaailman mukaiseksi sekä varustaa yksilöllisellä brändillä. Myös ihastuttavien kuvapainatusten käyttö on mahdollista. Tätä varten on saatavana ratkaisuja, joissa pyörännavan kapseleihin voidaan painattaa lähes mikä kuva tahansa.

Tuotteemme

Linea

Agila

Levina

Liittyvät Tapaukset & Kompetenssit

Dynaaminen kuormitus: voimien monimuotoinen yhteisvaikutus

Avaintekijänä ergonomia: tehokasta ja terveellistä

Tuotemuotoilu osana brändiviestintää

Asiakasreferenssimme

Case-tutkimus

Fallstudie

Halbierte Geräuschentwicklung - Und das bei gleichbeibender Traglast

Yksi erinomaisista kyvyistämme: turvallisuuden takaaminen

Ota yhteyttä

Oletko kiinnostunut yksilöllisistä ratkaisuista?

Puhu meille - olemme mielellämme neuvoa

Pakollinen kenttä

Ratkaisut yksilöllisiä vaatimuksia varten. Älä epäröi ottaa yhteyttä meihin henkilökohtaisesti.

TENTE AB

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Ruotsi

Phone: +46 31 46 47 00

Fax: +46 31 48 68 48

Email: order.se@tente.com