Puhdasta luotettavuutta
Jos etsit luotettavia pyöriä siivous- tai lämmitys- ja jäähdytyslaitteisiin, on yksi nimi suosittujen valmistajien luettelossa ylimpänä: TENTE. Tarjoamme kattavan valikoiman ratkaisuja, jotka on sovitettu täydellisesti ravintoloiden, sairaaloiden ja hotellien sekä toimistojen erityisiin käyttöolosuhteisiin. Olipa kyse siivousvaunusta tai ilmastointilaitteista, pyörämme suojaavat lattiaa ja niitä on erittäin helppo liikutella. On samantekevää, onko vaunuja tai laitteita siirrettävä pitkiä matkoja vai onko niitä työnnettävä edestakaisin ahtaissa tiloissa.
Työskentely-ympäristöä suojaava
Olemme edelläkävijä toimialoilla, joissa puhtaus ja hygienia ovat ensisijaisia. Valikoimamme sisältää alhaisen kulumisasteen omaavia, jälkiä jättämättömiä pyöriä, jotka soveltuvat puhtaille ja herkille lattiapinnoille. Kosteisiin käyttöympäristöihin ratkaisun tarjoavat ruostumattomat mallit ja hydrolyysin kestävät materiaalit. Tarjolla on myös tuotteita, jotka kestävät useita puhdistusaineita ja kemiallisia aineita, ja jotka eivät värjää lattiapintoja edes pyörien ollessa pitkään paikallaan.
100-prosenttista turvallisuutta
Yrityksemme tarjoamat liikkuvuuden ratkaisut takaavat hyvän pidon kosteilla lattioilla ja samalla ne ovat tunnettuja kevyestä ohjattavuudestaan. Luotettavat lukitusjärjestelmät takaavat puolestaan tukevan paikallaan pysymisen, ja siksi ne soveltuvat hyvin ilmastointilaitteisiin ja raskaisiin siivousvaunuihin.
Tuotteemme
Liittyvät Tapaukset & Kompetenssit
Asiakasreferenssimme