Luotettavuutta markkinoille
Tukku- ja vähittäiskaupoissa tuotteitamme pidetään luotettavina liikkuvuuden ratkaisuina, jotka täyttävät ehdoitta alan erityiset vaatimukset. Olipa kyse ostoskärryistä ja ostosvaunuissa käytettävistä ruostumattomista, kevyistä ja hiljaisista muovipyöristä, myymälöiden esillepanoon tarkoitetuista turvallisista ratkaisuista tai rautakauppojen kuljetuslaitteissa ja telinevaunuissa käytettävistä tukevista pyöristä: kehittämämme tuotteet takaavat liiketilojen täydellisen varustuksen. Ne mahdollistavat erityisen miellyttävän ohjattavuuden ja ovat hiljaisia. Lisäksi ne lisäävät turvallisuutta ja suojaavat lattiaa. Siten ne eivät paranna ainoastaan liikuteltavuutta myyntipisteessä vaan myös asiakkaiden ostokokemusta.
Pyörät liukukäytäviin
Liukukäytävillä ostoskärryjen on pysyttävä tukevasti paikallaan. Tarjoamme alaslaskutoiminnolla tai sivulla olevalla urapyörällä varustettuja ratkaisuja, jotka ovat äärimmäisen luotettavia. Liukukäytäviin soveltuville pyörille on ominaista myös niiden ulkorenkaiden tehokas itsepuhdistustoiminto, ja pyörät on helppo vaihtaa.
Turvallisuus, hiljaisuus ja ajomukavuus
Kun supermarketteihin toimitetaan tavaraa aamun varhaisina tunteina, kuljetusvaunut eivät saa aiheuttaa häiriötä. Hiljaiset pyörämme vähentävät meluhaitat minimiin. Sisäkäyttöön tarjoamme herkille lattiapinnoille soveltuvia, jälkiä jättämättömillä juoksupinnoilla varustettuja ratkaisuja. Sähköä johtavat mallit suojaavat käyttäjiä sähköstaattiselta varaukselta ja laadukkaat kääntölaakerit takaavat puolestaan kevyen ohjattavuuden.
Tuotteemme
Liittyvät Tapaukset & Kompetenssit
Asiakasreferenssimme
Ota yhteyttä
Oletko kiinnostunut yksilöllisistä ratkaisuista?
Puhu meille - olemme mielellämme neuvoa
TENTE AB
Fraktvägen 5A, 435 33 Mölnlycke, Sweden
Sales Region
Suomi
Phone: +358 10 229 41 10
Email: myynti.fi@tente.com