Ensiluokkainen

Matka-ala

Lue lisää

Ensiluokkainen

Pyörillämme varustetut matkalaukut ja matkakassit tekevät matkustuksesta aina ensiluokkaista. Näille liikkuvuuden ratkaisuille on ominaista niiden ensiluokkainen laatu, ja ne täyttävät matkustajien korkeimmatkin vaatimukset. Tämä koskee niin turvallisuutta kuin liikuteltavuutta, kestävyyttä, muotoilua ja ympäristöystävällisyyttä. Tuotteemme vakuuttavat alhaisella vierintävastuksellaan, turvallisella lukituksellaan sekä suurella kantavuudellaan ja alhaisella rakennekorkeudellaan. Matkalaukkujen ja matkakassien valmistajille pyörämme tarjoavat suuria mahdollisuuksia muotoilun suhteen sekä integroimiseen yrityksen visuaaliseen ilmeeseen.

Päämäärätietoinen muotoilu

Monipuoliset värivaihtoehdot, yksilöllisen brändin käyttö ja maalatut pinnat – muotoilun suhteen sinä itse teet päätökset. Ratkaisuihimme on mahdollista painattaa yrityksesi logo ja halutessasi voit suunnitella erilaisia painatuksia. Pyörännavan kapselit voidaan varustaa kauniilla kuvapainatuksilla ja voimme painattaa niihin lähes minkä tahansa kuvan. Muotojen suhteen ratkaisumme ovat edelläkävijöitä ja ne ovatkin saaneet yhä uudelleen maineikkaita palkintoja.

Ympäristöystävällinen ja luotettava

Tarjoamme tarkastettua laatua, jonka varmistamme eurooppalaisten standardien mukaan omassa testilaboratoriossamme. Asiakkaana voit luottaa siihen, että käyttämämme materiaalit ovat turvallisia. Lisäksi kemikaaleja kestävät osat kestävät useita puhdistusaineita ja kemikaaleja.

Tuotteemme

Linea

Lumina

Stylea

Liittyvät Tapaukset & Kompetenssit

Tuotemuotoilu osana brändiviestintää

Vähemmän on enemmän: kevyt rakenne

Värivalikoima: koko värikirjo

Asiakasreferenssimme

Muotoiluprojektin selkeä tehtävä: täydellinen harmonia

Pyörä, joka ilahduttaa myös ympäristöä

TENTE meren pyörteissä Disneyn risteilyaluksilla

Ota yhteyttä

Oletko kiinnostunut yksilöllisistä ratkaisuista?

Puhu meille - olemme mielellämme neuvoa

Pakollinen kenttä

Ratkaisut yksilöllisiä vaatimuksia varten. Älä epäröi ottaa yhteyttä meihin henkilökohtaisesti.

TENTE AB

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Ruotsi

Phone: +358 10 229 41 10

Email: myynti.fi@tente.com