Täyttää tiukimmatkin vaatimukset
Elintarvike- ja suurkeittiöalalla on tärkeää käyttää luotettavia rullia ja pyöriä, jotka säilyttävät toimintakykynsä vaihtelevissa ja erittäin vaativissa olosuhteissa.
Ympäristöä huomioiden
Ne sopivat kaikkeen 280-asteisista uuneista -20-asteisiin pakastimiin - käsinsiirrettävistä kuljetusvaunuista täysautomaattisiin tavarakuljetuksiin - manuaalisesta puhdistuksesta tehokkaisiin pesujärjestelmiin sekä yritysruokaloista Pariisin huippuravintoloihin. Tarjoamme toimivat ja patentoidut liikkuvuuden ratkaisut näihin ja moniin muihin käyttökohteisiin. Vaatimuksena on kaikissa tilanteissa luotettavuus ja suorituskyky.
Me tarjoamme sen
TENTEn ratkaisut ja laatu takaavat optimaalisen toimintavalmiuden näillä alueilla. Eikä siinä vielä kaikki: Sovelluskohtaiset konseptimme parantavat keittiö- ja ruokalalogistiikkaa ja auttavat ratkaisemaan markkinoiden haasteita mm. keskitetyn tunnistuksen, melun vaimennuksen ja painon alennuksen osalta.
Tuotteemme
Liittyvät Tapaukset & Kompetenssit
Asiakasreferenssimme