Puretech
FVP 300x85-Ø30 HL90
Core attributes
| Rakendused | Industrial Consumer |
|---|---|
| Toote nimi | Puretech |
| kandevõime 4 km/h | 960 KG |
| kandevõime 6 km/h | 800 KG |
| kandevõimestaatiline | 1600 KG |
| Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20 °C |
| Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 80 °C |
| Üldine kaal | 9.8 KG |
Jõudlus
| Rulli jõudlus | |
|---|---|
| Liikumismüra | |
| Atraktiivsus | |
| Korrosiooni takistus |
Ratas
| Keha materjal | Casting |
|---|---|
| veerepinna materjal | Solid rubber, black |
| Laagr | Precision ball bearing |
| ratas värv | Jet black (similar RAL9005) |
| veerepind | Soft tread |
| ratta läbimõõt | 300 mm |
| veerepinna laius | 85 mm |
| võll'i ava diameeter | 30 mm |
| rummu laius | 90 mm |
| ratas laius | 85 mm |
| veerepind (A) | 67 Shore A |