Kappa
9688ITP250P63 CL67
Core attributes
| Rakendused | Automotive, Hardware Dealer, Heavy Transport Solutions |
|---|---|
| Toote nimi | Kappa |
| Toote tüüp | Fixed castor |
| kandevõime 4 km/h | 1000 KG |
| kandevõime 6 km/h | 800 KG |
| kandevõimestaatiline | 2000 KG |
| Temperatuurivahemik (minimaalne) | -10 °C |
| Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 60 °C |
| üldkõrgus | 305 mm |
| Kogulaius | 98 mm |
| Üldine kaal | 4.63 KG |
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
| ratta läbimõõt | 250 mm |
| veerepinna laius | 55 mm |
| ratas laius | 55 mm |
| veerepind (A) | 92 Shore A |
| veerepind (D) | 42 Shore D |
Paigaldamine
| Paigaldamise tüüp | Rectangular plate |
|---|---|
| Plaadi pikkus | 135 mm |
| Plaadi laius | 110 mm |
| Plaadi augu pikkus (minimaalne) | 75 mm |
| Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 80 mm |
| Plaadi augu laius (minimaalne) | 75 mm |
| Plaadi augu laius (maksimaalne) | 105 mm |
| Plaadi augu läbimõõt | 11 mm |