Alpha central
3476UFP160P67 OH200 brake-asm
Core attributes
| Rakendused | Machinery & Workshop Equipment, Retail Logistics |
|---|---|
| Toote nimi | Alpha central |
| Toote tüüp | Swivel castor with central, total lock |
| kandevõime 4 km/h | 250 KG |
| kandevõime 6 km/h | 200 KG |
| kandevõimestaatiline | 500 KG |
| Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20 °C |
| Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 80 °C |
| üldkõrgus | 200 mm |
| Kogulaius | 99 mm |
| Üldine kaal | 2.66 KG |
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
| offset | 55 mm |
| Pööratav raadius | 143.5 mm |
| pöörlev ühendus | 287 mm |
| kupli läbimõõt | 96 mm |
Ratas
| Keha materjal | Polyamide |
|---|---|
| veerepinna materjal | Elastic tire, non-marking, vulcanized |
| Laagr | Precision ball bearing |
| ratas värv | Silver grey (RAL7001) |
| veerepind | Soft tread |
| ratta läbimõõt | 160 mm |
| veerepinna laius | 46 mm |
| ratas laius | 46 mm |
| veerepind (A) | 63 Shore A |
Paigaldamine
| Paigaldamise tüüp | Plate with central locking |
|---|---|
| Plaadi pikkus | 176 mm |
| Plaadi laius | 112 mm |
| Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 77.5 mm |
| Plaadi augu laius (maksimaalne) | 105 mm |
| Plaadi augu läbimõõt | 13 mm |