Integral twin

2946UAP100R26-28S45 D 9002 4xM8

EAN:
4031582302585
¿Todavía no ha encontrado el producto adecuado, tiene requisitos especiales o está interesado en soluciones individuales? Póngase en contacto con nosotros.

Precio a petición

Cantidad

Crossselling

Crossselling

Integral twin

2944UAP100R26-28S45 D 9002 4xM8

Rueda giratoria con freno central, total o direccional, soporte de chapa de acero, rodamiento de bolas a precisión en cabeza giratoria, con cubierta sintética, Espiga con agujero para barras perfiladas hexagonales. Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano, cojinete de bolas de precisión Sugerencia: Producto certificado TUV

Accessories

Accessories

Accessory

Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Palanca de transmisión (24 mm) para la transmisión de las funciones al segundo par de ruedas  
Accessory

Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

 
Accessory

Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Palanca de transmisión (65 mm) para la transmisión de las funciones al segundo par de ruedas  
Bushing

Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

casquillo reductor (cuadrado)