Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

La rueda Duratech para ruedas giratorias está fabricada con cuerpo de poliamida pesada y banda de rodadura de material idéntico con cuerpo de aro, equipada con rodamiento de bolas de precisión. Presenta un diámetro de 100 mm, ancho de banda de 50 mm, longitud de cubo de 60 mm y diámetro de orificio del eje de 20 mm. Ofrece una capacidad de carga estática de 1200 kg y capacidades dinámicas de 720 kg a 4 km/h y 600 kg a 6 km/h, proporcionando un rendimiento robusto para aplicaciones industriales exigentes.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
TOP 100x50-Ø20 HL60
EAN
4031582322675
Número de material S4
199801132
Core attributes
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
720 kg
Capacidad de carga a 6 km/h
600 kg
Capacidad de carga estática
1200 kg
Rango de temperatura (máximo)
80 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso total
0.53 kg
Nombre del producto
Duratech
Estándar
EN12533 - Ruedas de alta carga
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Wheel
Tipo de cojinete
6004
Dureza de la Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material del cuerpo
Poliamida, pesada
Material de la banda de rodadura
Idéntico con cuerpo de Aro
Diámetro del agujero del Eje
20 mm
Longitud del cubo
60 mm
Ancho de Banda de rodadura
50 mm
Diámetro
100 mm
Anchura del cuerpo
50 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro
Blanco natural
special-features-image
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo desgaste
Ruedas duraderas con un desgaste extremadamente bajo