Kappa load
9650TOP160P63 CL67
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Atribucions bàsiques
| Nombre del producto | Kappa load |
|---|---|
| Tipo de producto | Swivel castor |
| La capacidad de carga a 4 km/h | 1020 KG |
| La capacidad de carga a 6 km/h | 850 KG |
| La capacidad de carga es estática | 1700 KG |
| Rango de temperatura (mínimo) | -30 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C |
| altura total | 205 mm |
| Ancho total | 110 mm |
| Peso total | 4.24 KG |
Rendimiento
| Rendimiento del rodillo | |
|---|---|
| Ruido de movimiento | |
| Deserción | |
| Resistencia a la corrosión |
Soporte
| Material | Cast iron, or iron forged, heavy |
|---|---|
| La forma de la horquilla | Broad, reinforced |
| rodamiento giratorio | Deep-groove ball thrust roller bearing |
| Color | Blue passivated |
| desplazamiento | 58 mm |
| Radio giratorio | 140 mm |
| interferencia de giro | 280 mm |
| Diámetro del domo | 111 mm |
Aro
| Material del cuerpo | Polyamide, heavy |
|---|---|
| material de la banda de rodadura | Identical with wheel body |
| Cojinete | Precision ball bearing |
| Color del aro | Natural white |
| banda de rodadura | Hard tread |
| Diámetro del aro | 160 mm |
| Ancho de banda de rodadura | 50 mm |
| Anchura del aro | 50 mm |
| Dureza de la banda de rodadura (D) | 75 Shore D |
Ajuste
| Tipo de ajuste | Rectangular plate |
|---|---|
| Longitud de la placa | 135 mm |
| Ancho de la placa | 110 mm |
| Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 80 mm |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
| Anchura del orificio de la placa (máxima) | 105 mm |
| Diámetro del orificio de la placa | 11 mm |