Su socio para mejorar la movilidad

Industria del automóvil

Leer más

Su socio para mejorar la movilidad

Lo que nos une inseparablemente a la industria del automóvil: El objetivo común de mejorar constantemente la movilidad de las personas. Fabricantes y proveedores de automóviles de renombre confían en nuestras soluciones de sistemas orientadas a la aplicación, que establecen nuevos estándares en una amplia gama de áreas. Empezando por la facilidad de uso y la ergonomía, pasando por la productividad y el transporte, hasta llegar a las exigentes aplicaciones de la intralogística, donde la durabilidad y la velocidad desempeñan un papel central.

Garantía de facilidad de uso

Una de nuestras señales de identidad: un manejo sobresaliente. Las soluciones de movilidad como TENTE E-Drive permiten un funcionamiento intuitivo y son de una facilidad de uso excepcional. Al mismo tiempo, cumplen con los más altos estándares en cuanto a lugares de trabajo ergonómicos y pueden ayudar a reducir de manera mensurable el tiempo de inactividad. Con nuestras soluciones de accionamiento eléctrico y sistemas de bloqueo de fácil acceso, hacemos una importante contribución a la ergonomía del lugar de trabajo y ayudamos a las empresas a aumentar la eficiencia en sus operaciones diarias. Ofrecemos a los fabricantes y proveedores soluciones a medida derivadas de un sistema modular existente.

El camino hacia una mayor productividad

Los sistemas de transporte sin conductor aumentan la productividad, pero suelen estar asociados a costos de inversión muy elevados debido a la infraestructura necesaria. TENTE también puede ayudar aquí y apoya a las empresas con una amplia gama de otros productos, por ejemplo en nuestro centro de innovación para nuevos sistemas de logística: la tienda de aplicaciones de TENTE.

Nuestros Productos

E-Drive
25 daN

Ruedas motorizadas

Delta
300 - 600 kg

Ruedas industriales para facilitar la maniobrabilidad

Zeta
300 - 800 kg

Ruedas industriales de media carga

Linea
40 - 150 kg

Ruedas muy funcionales para una amplia gama de requisitos e industrias

Alpha
70 - 500 kg

Ruedas industriales

Scout
150 - 350 kg

Ruedas autoalineables para aplicaciones de vehículos de guiado automático (AGV)

Kappa flex
360-750 kg

Ruedas industriales con muelle

Nuestras soluciones

Soluciones para entornos exigentes

De camino al éxito: Sistemas de transporte sin conductor

El suelo como desafío: Factores funcionales de influencia

Nuestras referencias de clientes

Una rueda con la que alegramos a un socio muy especial: el medio ambiente.

Una solución que muestra nuevos caminos reduciendo los viejos.

Plataformas de trabajo con un equipamiento especial decisivo: más seguridad.

Contacto

¿Está interesado en soluciones individualizadas?

Hable con nosotros - encantados de aconsejarle

* Campo obligatorio

Soluciones para requerimientos individuales. No dude en contactarnos personalmente.

Login


Clientes registrados




Nuevos clientes

Registro