Kappa load
9658FTP200P64 CL97
Descargas
Servicio CAD
Puede descargar datos de construcción para este producto en un formato diferente
Inicie sesión para ver los archivos CAD
Atribucions bàsiques
Nombre del producto | Kappa load |
---|---|
Tipo de producto | Fixed castor |
La capacidad de carga a 4 km/h | 1680 KG |
La capacidad de carga a 6 km/h | 1400 KG |
La capacidad de carga es estática | 2800 KG |
Rango de temperatura (mínimo) | -10 °C |
Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
altura total | 255 mm |
Ancho total | 140 mm |
Peso total | 11.12 KG |
Rendimiento
Rendimiento del rodillo | |
---|---|
Ruido de movimiento | |
Deserción | |
Resistencia a la corrosión |
Soporte
Material | Cast iron, or iron forged, heavy |
---|---|
La forma de la horquilla | Broad, reinforced |
rodamiento giratorio | Deep-groove ball thrust roller bearing |
Color | Hierro zink (transparente), Zink-iron (transparent) |
Diámetro del domo | 130 mm |
Aro
Material del cuerpo | Casting |
---|---|
material de la banda de rodadura | Polyurethane, casted |
Cojinete | Precision ball bearing |
Color del aro | Amarillo miel (RAL1005) |
banda de rodadura | Soft tread |
Diámetro del aro | 200 mm |
Ancho de banda de rodadura | 80 mm |
Anchura del aro | 80 mm |
Dureza de la banda de rodadura (A) | 92 Shore A |
Dureza de la banda de rodadura (D) | 42 Shore D |
Ajuste
Tipo de ajuste | Rectangular plate |
---|---|
Longitud de la placa | 175 mm |
Ancho de la placa | 140 mm |
Longitud del orificio de la placa (máxima) | 105 mm |
Anchura del orificio de la placa (máxima) | 140 mm |
Diámetro del orificio de la placa | 15 mm |