Rad 300 mm
Novatech
EAN:
4031582390216
Artikelnummer:
FTP300x50-Ø25 HL62 TFR
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Novatech Rad aus Gusseisen mit Präzisionskugellager verfügt über einen Durchmesser von 300 mm, eine Laufflächenbreite von 50...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Dokumente
- 2024_Catalogue_HeavyDuty_DE_web.pdf
- TENTE_Kappa_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Entertainment_DE_TRI.pdf
- TENTE_ESD_product_recommendation_DE_TDE.pdf
- TENTE_Mechanical_Engineering_and_Workshops_DE_TRI.pdf
- TENTE_Automotive_DE_TRI.pdf
- TENTE_Intralogistic_DE_TRI.pdf
- TENTE_Delta_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Polyurethane_solutions_Flyer_DE_TRI.pdf
- Product_brochure_Omikron_DE__1_.pdf
- TENTE_Alpha_product_information_DE_TRI.pdf
Das Novatech Rad aus Gusseisen mit Präzisionskugellager verfügt über einen Durchmesser von 300 mm, eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gegossenem Polyurethan und eine Nabenlänge von 62 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 3360 kg, während die dynamische Belastbarkeit 1400 kg bei 6 km/h oder 1680 kg bei 4 km/h erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Maschinenbau und Transportequipment.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Wheel
Besondere Merkmale