Rad 250 mm
Duratech
EAN:
4031582390650
Artikelnummer:
UOP250x50-Ø20 TFR
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Wartungsarme Räder
Das Duratech Rad mit einem Durchmesser von 250 mm verfügt über eine Laufflächenbreite von 50 mm und eine Nabenlänge von 60 mm be...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Dokumente
- 2024_Catalogue_HeavyDuty_DE_web.pdf
- TENTE_Cleaning_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Transport_trolleys_with_Duratech_DE_TRI.pdf
- TENTE_Automotive_DE_TRI.pdf
- TENTE_ESD_product_recommendation_DE_TDE.pdf
- TENTE_Kappa_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Delta_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Intralogistic_DE_TRI.pdf
- TENTE_Alpha_product_information_DE_TRI.pdf
- Product_brochure_Omikron_DE__1_.pdf
Das Duratech Rad mit einem Durchmesser von 250 mm verfügt über eine Laufflächenbreite von 50 mm und eine Nabenlänge von 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 2000 kg, während die dynamische Belastbarkeit 1000 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h erreicht. Der Radkörper besteht aus Polyamid, das Laufflächenmaterial ist identisch mit dem Radkörper, und das Rad ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Anwendungsbereiche umfassen Automobil-OEM, Containerbau, Elektronische Systeme und Reinraumtechnik sowie Maschinenbau.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Wheel
Besondere Merkmale