Rad 250 mm
Novatech
EAN:
4031582389548
Artikelnummer:
FTP250x80-Ø35 HL90 TFR
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Novatech Rad verfügt über einen Durchmesser von 250 mm und eine Laufflächenbreite von 80 mm aus gegossenem Polyurethan, wobe...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Dokumente
- 2024_Catalogue_HeavyDuty_DE_web.pdf
- TENTE_Kappa_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Entertainment_DE_TRI.pdf
- TENTE_ESD_product_recommendation_DE_TDE.pdf
- TENTE_Mechanical_Engineering_and_Workshops_DE_TRI.pdf
- TENTE_Automotive_DE_TRI.pdf
- TENTE_Intralogistic_DE_TRI.pdf
- TENTE_Delta_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Polyurethane_solutions_Flyer_DE_TRI.pdf
- Product_brochure_Omikron_DE__1_.pdf
- TENTE_Alpha_product_information_DE_TRI.pdf
Das Novatech Rad verfügt über einen Durchmesser von 250 mm und eine Laufflächenbreite von 80 mm aus gegossenem Polyurethan, wobei die Nabe eine Länge von 90 mm und das Achsloch einen Durchmesser von 35 mm aufweist. Die statische Tragfähigkeit beträgt 4320 kg, während die dynamische Belastbarkeit 1800 kg bei 6 km/h und 2160 kg bei 4 km/h erreicht. Der Radkörper besteht aus Gusseisen und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wodurch es sich ideal für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systemen, Automobilindustrie und weiteren industriellen Bereichen eignet.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Wheel
Besondere Merkmale