Rad 150 mm
Duratech
EAN:
4031582390612
Artikelnummer:
UOP150x44-Ø25 TFR
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Wartungsarme Räder
Das Duratech Rad mit einem Durchmesser von 150 mm verfügt über eine Laufflächenbreite von 44 mm und eine Nabenlänge von 60 mm be...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Dokumente
- 2024_Catalogue_HeavyDuty_DE_web.pdf
- TENTE_Cleaning_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Transport_trolleys_with_Duratech_DE_TRI.pdf
- TENTE_Automotive_DE_TRI.pdf
- TENTE_ESD_product_recommendation_DE_TDE.pdf
- TENTE_Kappa_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Delta_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Intralogistic_DE_TRI.pdf
- TENTE_Alpha_product_information_DE_TRI.pdf
- Product_brochure_Omikron_DE__1_.pdf
Das Duratech Rad mit einem Durchmesser von 150 mm verfügt über eine Laufflächenbreite von 44 mm und eine Nabenlänge von 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, während das Laufflächenmaterial identisch mit dem Radkörper ist. Das Rad ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet und bietet eine statische Tragfähigkeit von 1000 kg sowie eine dynamische Tragfähigkeit von 500 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Anwendungsbereiche umfassen Automobil-OEM, Containerbau, Elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Ladeneinrichtungen und Displays sowie Transportequipment.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Wheel
Besondere Merkmale