Rad 150 mm
Duratech
EAN:
4031582390605
Artikelnummer:
UOP150x44-Ø20 TFR
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Wartungsarme Räder
Das Duratech Rad mit einem Durchmesser von 150 mm verfügt über eine Laufflächenbreite von 44 mm und eine Nabenlänge von 60 mm be...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Dokumente
- 2024_Catalogue_HeavyDuty_DE_web.pdf
- TENTE_Cleaning_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Transport_trolleys_with_Duratech_DE_TRI.pdf
- TENTE_Automotive_DE_TRI.pdf
- TENTE_ESD_product_recommendation_DE_TDE.pdf
- TENTE_Kappa_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Delta_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Intralogistic_DE_TRI.pdf
- TENTE_Alpha_product_information_DE_TRI.pdf
- Product_brochure_Omikron_DE__1_.pdf
Das Duratech Rad mit einem Durchmesser von 150 mm verfügt über eine Laufflächenbreite von 44 mm und eine Nabenlänge von 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, die Lauffläche ist identisch mit dem Radkörper, und das Rad ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1000 kg, die dynamische Tragfähigkeit 500 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Anwendungsbereiche umfassen Automobil-OEM, Containerbau, Elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Maschinenbau sowie Transport- und Produktionswagen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Wheel
Besondere Merkmale