Bei dieser Befestigungsart wird die Rolle mithilfe von Schrauben und Muttern an einer ebenen Fläche montiert.
Befestigung der Rolle mittels Platte
Je nachdem, wie das Gerät beschaffen ist, an dem Rollen angebracht werden, kommen unterschiedliche Befestigungsarten zum Einsatz. Die Auswahl der passenden Befestigung ist zum Beispiel davon abhängig, welche maximale Tragfähigkeit erreicht werden muss, ebenso wie vom Geräteaufbau und dem Raddurchmesser des Geräts. Zusätzlich kann das Design von Bedeutung sein, wenn die Rolle nicht nur von der Funktion, sondern auch von der Optik überzeugen soll. Eine Form ist die Befestigung mittels Platte. Diese wird genutzt, wenn sich an dem Gerät oder der Maschine ein ebener Unterbau befindet.
Klassische Beispiele dafür sind verschiedene Transportgeräte, Apparate und der Schwerlasttransport. Die Plattenbefestigung kann sowohl für Lenk- als auch für Bockrollen eingesetzt werden. Verfügt eine Rolle über einen Richtungsfeststeller, muss darauf geachtet werden, dass die kurze Seite der Platte in Laufrichtung angebracht wird.
Montage der Plattenbefestigung
Am oberen Teil der Rolle befindet sich dabei die Befestigungsplatte. Die Abmessungen der Platte sowie der Fläche am Gerät, an der sie befestigt wird, sind genormt und proportional zum Durchmesser der Rolle bzw. des Rads. Standardmaße zwischen den Bohrungen sind etwa 80 x 60 mm bei einem Durchmesser von 80–100 mm sowie 105 x 80 mm ab einem Durchmesser von 125 mm. Um die passende Plattenbefestigung auszuwählen, müssen folgende Abmessungen berücksichtigt werden:
- Plattengröße
- Schraublochabstände
- Schraublochdurchmesser
Wichtig ist bei der Montage einer Plattenbefestigung, dass Rolle und Gerät bzw. Apparat bündig abschließen. Das Gerät muss exakt auf der Außenkugelschale aufliegen, damit die Rolle ihre maximale Tragkraft erreichen kann und die dauerhafte Funktion sichergestellt ist.
Kontakt
Sie interessieren sich für individuelle Lösungen?
Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gerne
TENTE-ROLLEN GmbH
Herrlinghausen 75
42929 Wermelskirchen
Deutschland
Phone: +49 2196 99-0
Fax: +49 2196 99-221
Email: info.de@tente.com