- Home
- Branchen & Lösungen
- Healthcare
- Gesundheitsmöbel
-
Mobilisation und Sonderbedarf
Rollen und Räder für besondere Bedürfnisse
Lenkrolle mit kombiniertem Feststeller 125 mm
Die Linea Lenkrolle mit kombiniertem Feststeller verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung für sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet, welches präzise Lenkbewegungen ermöglicht. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und ist ebenfalls mit einem Präzisionskugellager gelagert. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 143 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 260 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, Pflegebetten, Dialysewagen, OP-Roboter, Behandlungsstühle sowie für Büromöbel und professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle 150 mm
Die Lenkrolle Linea ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert, wobei der Raddurchmesser 150 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 170 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 110 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 220 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Mobilisation, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Büromöbel, Patientenlifter, Ruhesessel, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte und professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Linea ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist ebenfalls mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 118 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 240 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Mobilisation, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Büromöbel, Patientenlifter, Ruhesessel, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte und professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Linea ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist ebenfalls mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 143 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 260 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Mobilisation, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Büromöbel, Patientenlifter, Ruhesessel, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte und professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Linea ist mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist ebenfalls mit Präzisionskugellagern gelagert. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 130 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 150 kg bei Geschwindigkeiten von 3 km/h sowie 150 kg bei 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 450 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Lenkrolle ideal für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern und Pflegeheimen, wo sie an Anästhesiewagen, Pflegebetten, Dialysewagen, Medikamentenwagen, OP-Robotern, Behandlungsstühlen, Beatmungsgeräten und weiteren medizinischen Geräten sowie Büromöbeln und professionellen Reinigungswagen verwendet wird.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Linea ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager, wobei das Gehäuse mit integriertem Kabelabweiser aus Polyethylen ausgeführt ist. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid auf und ist mit einer Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig versehen, während die Radlagerung durch ein Präzisionskugellager, Rostfrei realisiert wird. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 130 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg sowohl bei 3 km/h als auch bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit, während die statische Tragfähigkeit 450 kg erreicht.
Automatisches Feststellsystem 100 mm
Die Linea safety mit automatischem Feststellsystem verfügt über einen Gewindebolzen mit 6-Kant-Ansatz, oben als Befestigungselement. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid auf, während die Lauffläche aus gespritztem Polyurethan gefertigt ist und ebenfalls über ein Präzisionskugellager verfügt. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe von 129 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 240 kg erreicht. Das System eignet sich für vielfältige medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Mediamöbel, Medikamentenwagen, Mobilisation und Sonderbedarf, Pflegewagen, Ultraschallgeräte sowie Beatmungsgeräte.
Automatisches Feststellsystem 100 mm
Die Linea safety mit automatischem Feststellsystem verfügt über eine Befestigung mit Blindloch für Bundstift B10. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Durchmesser von 100 mm auf, wobei der Radkörper aus Polyamid gefertigt und die Lauffläche aus gespritztem Polyurethan hergestellt ist. Die Radlagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 100 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Das System eignet sich für vielfältige medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Mediamöbel, Medikamentenwagen, Mobilisation und Sonderbedarf, Pflegewagen, Ultraschallgeräte sowie Beatmungsgeräte.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Linea Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung für sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet, welches präzise Lenkbewegungen ermöglicht. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und ist mit rostfreien Präzisionskugellagern gelagert, wodurch leichter Lauf und hohe Verschleißfestigkeit gewährleistet werden. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 143 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 260 kg erreicht, was sie ideal für anspruchsvolle Anwendungen in Medizintechnik, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und professionellen Reinigungssystemen macht.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Die Linea Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung für sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet, welches präzise Lenkbewegungen ermöglicht. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid mit einer gespritzten, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche und verfügt über ein Präzisionskugellager mit einem Durchmesser von 100 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 118 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese Spezifikationen machen die Rolle ideal für medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, Pflegebetten, Dialysewagen, OP-Roboter, Behandlungsstühle und professionelle Reinigungswagen, wo elektrische Leitfähigkeit und präzise Manövrierbarkeit erforderlich sind.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Linea Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung für sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet, welches präzise Lenkbewegungen ermöglicht. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid mit einer gespritzten, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche und verfügt über ein Präzisionskugellager mit einem Durchmesser von 125 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 143 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 260 kg erreicht, wodurch sie optimal für medizinische Geräte, Pflegebetten, Behandlungsstühle und professionelle Reinigungswagen geeignet ist.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 150 mm
Die Linea Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung für sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet, welches präzise Lenkbewegungen ermöglicht. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und ist ebenfalls mit einem Präzisionskugellager gelagert. Bei einem Raddurchmesser von 150 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 170 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 260 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, Pflegebetten, Dialysewagen, OP-Roboter, Behandlungsstühle sowie für Büromöbel und professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle 150 mm
Die Lenkrolle Linea ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Grundkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern gelagert, wobei der Raddurchmesser 150 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 170 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 260 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Mobilisation, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Büromöbel, Patientenlifter, Ruhesessel, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte und professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Linea Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung für sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet, welches präzise Lenkbewegungen ermöglicht. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und ist mit rostfreien Präzisionskugellagern gelagert, wodurch leichter Lauf und hohe Verschleißfestigkeit gewährleistet werden. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 143 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 260 kg erreicht, was sie ideal für medizinische Geräte, Pflegebetten, Behandlungsstühle und professionelle Reinigungswagen macht.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Linea Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung für sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager für optimale Schwenkbewegungen ausgestattet. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und läuft auf rostfreien Präzisionskugellagern für höchste Laufruhe. Mit einem Raddurchmesser von 125 mm und einer Gesamthöhe von 143 mm bietet die Rolle kompakte Abmessungen bei hoher Leistung. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 260 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen sie ideal für medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, Pflegebetten, Dialysewagen, OP-Roboter, Behandlungsstühle und professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle mit kombiniertem Feststeller 125 mm
Die Linea Lenkrolle mit kombiniertem Feststeller ist mit einer rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet, wobei waschbare Betten vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden müssen. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad weist einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid auf, während die Lauffläche aus gespritztem, elektrisch-leitfähigem Polyurethan gefertigt ist und mit einem rostfreien Präzisionskugellager ausgestattet ist. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 148 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 110 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 220 kg erreicht.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 150 mm
Die Linea Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager für optimale Schwenkbewegungen. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und ist ebenfalls mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 150 mm beträgt. Die Gesamtbauhöhe der Rolle beläuft sich auf 170 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 260 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Anwendungen wie Anästhesiewagen, medizinische Bildgebungsgeräte, Pflegebetten, Computer auf Rädern, Dialysewagen und weitere professionelle Einsatzbereiche in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Linea Lenkrolle mit Totalfeststeller verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung für sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus robustem Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet, welches präzise Lenkbewegungen ermöglicht. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid mit einer gespritzten, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche und verfügt über ein rostfreies Präzisionskugellager mit einem Durchmesser von 125 mm. Die Gesamtbauhöhe beträgt 143 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 260 kg erreicht, wodurch die Rolle optimal für anspruchsvolle Anwendungen in medizinischen und industriellen Bereichen geeignet ist.
Lenkrolle 150 mm
Die Lenkrolle Linea ist mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern gelagert, wobei der Raddurchmesser 150 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg sowohl bei 3 km/h als auch bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit, während die statische Tragfähigkeit 450 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige medizinische und professionelle Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Büromöbel, Patientenlifter, Ruhesessel, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte und professionelle Reinigungswagen.