Kappa
9688ITP250P63 CL67
Downloads
CAD-Service
Sie können Konstruktionsdaten für dieses Produkt in einem anderen Format herunterladen
Bitte einloggen, um die CAD-Dateien anzuzeigen
Hauptmerkmale
| Anwendungen | Automobilindustrie, Eisenwarenhändler, Schwertransport Lösungen | 
|---|---|
| Produktname | Kappa | 
| Produkttyp | Bockrolle | 
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 1000 KG | 
| Tragfähigkeit bei 6 km/h | 800 KG | 
| Statische Tragfähigkeit | 2000 KG | 
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C | 
| Temperaturbereich (Maximum) | 60 °C | 
| Bauhöhe | 305 mm | 
| Gesamtbreite | 98 mm | 
| Gesamtgewicht | 4,63 KG | 
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
| Dom Durchmesser | 96 mm | 
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
| Raddurchmesser | 250 mm | 
| Breite der Lauffläche | 55 mm | 
| Radbreite | 55 mm | 
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A | 
| Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D | 
Befestigung
| Befestigungsart | Rechteckige Platte | 
|---|---|
| Plattenlänge | 135 mm | 
| Plattenbreite | 110 mm | 
| Plattenlochlänge (Minimum) | 75 mm | 
| Plattenlochlänge (maximal) | 80 mm | 
| Plattenlochbreite (Minimum) | 75 mm | 
| Plattenlochbreite (Maximum) | 105 mm | 
| Plattenloch Durchmesser | 11 mm |