Integral
2046UAP150R26-28S45 D 9002 4xM8
Downloads
CAD-Service
Derzeit sind keine Dateien für dieses Produkt verfügbar
Hauptmerkmale
| Anwendungen | Medizinische Betten & Stretcher, Medizinische Einrichtungen | 
|---|---|
| Produktname | Integral | 
| Produkttyp | Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller | 
| 3 km/h Tragfähigkeit | 150 KG | 
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | 150 KG | 
| Statische Tragfähigkeit | 450 KG | 
| Temperaturbereich (Minimum) | -25 °C | 
| Temperaturbereich (Maximum) | 80 °C | 
| Bauhöhe | 183 mm | 
| Gesamtbreite | 62 mm | 
| Gesamtgewicht | 1,04 KG | 
| Zertifikat | Getestet und überwacht durch TÜV Süd | 
Leistung
| Laufverhalten | |
|---|---|
| Fahrgeräusch | |
| Abrieb | |
| Korrosionsbeständigkeit | 
Gehäuse
| Material | Stahlblech, mittel | 
|---|---|
| Gabelform | Geschlossen | 
| Schwenklager | Präzisionskugellager | 
| Farbe | Grauweiß (RAL9002), Grey white (RAL9002) | 
| Ausladung | 40 mm | 
| Schwenkradius | 115 mm | 
| Störkreis | 230 mm | 
| Dom Durchmesser | 62 mm | 
Rad
| Material des Radkörpers | Polyamid | 
|---|---|
| Material der Lauffläche | Polyurethan, gespritzt | 
| Radlagerung | Präzisionskugellager | 
| Laufflächenfarbe | Schiefergrau (RAL7015), Slate grey (RAL7015) | 
| Lauffläche | Weiche Lauffläche | 
| Radfarbe | Slate grey (RAL7015) | 
| Raddurchmesser | 150 mm | 
| Breite der Lauffläche | 32 mm | 
| Radbreite | 32 mm | 
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A | 
| Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D | 
Befestigung
| Befestigungsart | Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken | 
|---|---|
| Zapfen Durchmesser | 28 mm | 
| Zapfenlänge | 96 mm | 
| Gewindeposition im Zapfen | 19 mm | 
| Anzahl der Montagebohrungen im Zapfen | 4 |