Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Bøsningen er et tilbehør designet som en reduktion af rør, firkantet, og fungerer som en essentiel komponent til kastormontering. Produktet har en vægt på 0,03 kg, hvilket gør det let og praktisk at håndtere under installation. Bøsningen er udstyret med en bolt med en diameter på 22 mm, som sikrer en robust og pålidelig fastgørelse til kastorens monteringsflade. Den firkantede rørkonstruktion muliggør præcis tilpasning til standardiserede monteringssystemer og garanterer optimal stabilitet under drift.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
Kunststoff Huelse R48-32 Ø22 RAL9011
EAN
4031582321760
S4-materialenummer
199021613
Primære egenskaber
Type
Tilbehør
Samlet vægt
0,03 kg
Produktnavn
Bøsning
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Reduktion af Rør, firkantet
Boltdiameter
22 mm
Boltlængde
45 mm