Produktserie
VORES HJUL: SCOUT

Forbedret kørestabilitet
Retningsbremse giver bedre kørestabilitet i sving og nem ligeudkørsel på lange strækninger.
Fleksibel bremsning
To indbyrdes uafhængige bremsesystemer kan anvendes samtidigt på samme hjul.
Letgående styring
Præcisionskuglelejer sikrer de bedst mulige drejeegenskaber ved høj last.
Brugervenlig bremsning
Hjulbremsens vippearm kan aktiveres og deaktiveres med en enkel vippebevægelse.
Hurtig vedligeholdelse
Drejekrans med langtidsfedt og smøretragt sørger for enkel vedligeholdelse.
Vibrationssvag transport
Ekstra bløde hjul med gode dæmpningsegenskaber.
Rygskånende anvendelse
Hjul med optimeret rullemodstand aflaster brugeren.
Reduceret ulykkesrisiko
Slank konstruktion for at undgå kollisioner i snævre passager.
Automatisk justering
Ved løft stilles hjulet automatisk i kørselsretningen.
Testet ledeevne
Elektrisk ledende udførelse til beskyttelse af brugere og elektrisk udstyr mod elektrostatisk afladning.
Sikker bremsning
Totalbremsning til samtidig bremsning af hjul og styrehus.
Farveafstemning
Farver kan tilpasses produktdesignet.
Individuel branding
Indgraveret, støbt eller påtrykt.
Testet kvalitet
Testet i eget testlaboratorium efter europæisk standard.
Vedvarende vaskbarhed
Alle metalkomponenter af rustfrit stål.
Beskyttende tætning
Hjul med tætnede lejer mod stænkvand og snavs.
Førerløs transport
Optimeret til de høje krav, der stilles til førerløse transportsystemer.
Fejlfri drift
Drejekrans med støvbeskyttelse sikrer kontinuerlig brug uden afbrydelser.
Støjsvag kørsel
Ekstra bløde hjulvarianter bidrager til et roligt arbejdsmiljø.
Sporløs bevægelse
Hjul med reduceret afslidning og minimalt rengøringsbehov.
Ingen farveafsmitning ved brug
Ingen kontaktfarveafsmitning ved længerevarende stilstand.
Ressourcebesparende udskiftning af dele
Fastskruede aksler sikrer problemfri udskiftning af hjul.
Sikre materialer
Opfylder RoHS- og REACH-forordningerne. Indeholder ikke polycykliske aromatiske kulstoffer og krom6.
Vedligeholdelsesfrie hjul
Trådfang sikrer fejlfri kørsel og minimalt rengøringsbehov.
Tal med os - vi er glade for at rådgive dig