Produktserie
VORES HJUL: LUMINA

Hurtig montering
Hurtigere monteringsproces med enkle indstiksfastgørelser.
Variabel fastgørelse
Stort sortiment af fastgørelser i forskellige mål.
Optimeret manøvreringsevne
Dobbelthjul med god manøvreringsevne pga. differentialvirkning.
Ergonomisk snaplås
Lettilgængelig snaplås til manuel hjulbremsning.
Testet ledeevne
Elektrisk ledende udførelse til beskyttelse af brugere og elektrisk udstyr mod elektrostatisk afladning.
Reduceret ulykkesrisiko
Automatisk lastafhængig hjulbremse forebygger uheld med kontorstole.
Forhindrer utilsigtet kørsel
Hjulbremse med vippearm til manuel betjening.
Farveafstemning
Hele materialets farve kan tilpasses produktdesignet.
Individuel branding
Kan forsynes med logo.
Optisk integration
Forskellige kuppeldiametre for at skabe en perfekt overgang fra hjulet til anvendelsesdelen.
Lakeret overflade
Guld, krom eller farveskinnende.
Testet kvalitet
Testet i eget testlaboratorium efter europæisk standard.
Hus med god bæreevne
Dobbelthjul med øget bæreevne ved lav byggehøjde.
Kemikaliebestandige komponenter
Modstandsdygtig over for mange rengøringsmidler og kemiske stoffer.
Stabil afdækning
Afdækning af massivt trykstøbt zink eller kunststof.
Støjsvag kørsel
Ekstra bløde hjulvarianter og støjreducerede fastgørelser bidrager til et roligt arbejdsmiljø.
Sporløs bevægelse
Hjul med reduceret afslidning og minimalt rengøringsbehov.
Ingen farveafsmitning ved brug
Ingen kontaktfarveafsmitning ved længerevarende stilstand.
Mindre rengøring
Med fortrinsvis glatte overflader er det hurtigt og nemt at rengøre hjulene.
Sikre materialer
Opfylder RoHS- og REACH-forordningerne. Indeholder ikke polycykliske aromatiske kulstoffer og krom6.
Tal med os - vi er glade for at rådgive dig
TENTE A/S
Birkemosevej 32
8361 Hasselager
Danmark
Phone: +45 70 10 82 10
Fax: +45 70 10 81 10
Email: info.dk@tente.com