Produktserie
VORES HJUL: LINEA

Forbedret kørestabilitet
Retningsbremse giver bedre kørestabilitet i sving og nem ligeudkørsel på lange strækninger.
Brugervenlig centralbremse
Samtidig bremsning af mere end et hjul via et centralt betjeningsgreb.
Praktisk systemløsning
Alle de tekniske komponenter i centralbremsen giver enkel integrering.
Effektiv betjening
Central bremsning via tryk på en knap giver maksimal komfort.
Ergonomisk fodpedal
"Kick-pedal"-vippearm til enkel og hurtig aktivering med alle typer fodtøj.
Optimeret manøvreringsevne
Dobbelthjul med god manøvreringsevne pga. differentialvirkning.
Testet ledeevne
Elektrisk ledende udførelse til beskyttelse af brugere og elektrisk udstyr mod elektrostatisk afladning.
Certificeret sikkerhed
Ydelsesstandard for hospitalssengehjul certificeret af TÜV Süd
Pålidelig scanningsproces
Antimagnetisk til sikkerhedsscannere og MR-scanning.
Reduceret ulykkesrisiko
Ekstrem lav byggehøjde for at reducere ulykkesrisikoen ved anvendelse under hospitalssenge.
Sikker bremsning
Kører kun, når brugeren aktivt betjener et håndtag eller et greb. Ingen mulighed for utilsigtet bevægelse.
Integreret kabelbeskyttelse
Kabelafviser til beskyttelse af kabler, som ligger på gulvet.
Farveafstemning
Farver kan tilpasses produktdesignet.
Individuel branding
Kan forsynes med logo. Kan efter ønske også forsynes med forskellige tryk hos kunden.
Lakeret overflade
Guld, krom eller farveskinnende.
Fascinerende fototryk
Hjulkapsler kan påtrykkes næsten ethvert motiv over hele fladen.
Præmieret design
Tildelt renommerede priser af internationale juryer.
Testet kvalitet
Testet i eget testlaboratorium efter europæisk standard.
Vedvarende vaskbarhed
Alle metalkomponenter af rustfrit stål.
Stabil stilstand
Ekstrem torsionsstivhed sikrer stabil stilstand for OP-borde og tunge anvendelser.
Hus med god bæreevne
Dobbelthjul med øget bæreevne ved lav byggehøjde.
Kemikaliebestandige komponenter
Modstandsdygtig over for mange rengøringsmidler og kemiske stoffer.
Beskyttende tætning
Hjul med tætnede lejer mod stænkvand og snavs.
Sporløs bevægelse
Hjul med reduceret afslidning og minimalt rengøringsbehov.
Ingen farveafsmitning ved brug
Ingen kontaktfarveafsmitning ved længerevarende stilstand.
Vedligeholdelsesfrie hjul
Fejlfri kørsel og minimalt rengøringsbehov.
Mindre rengøring
Med fortrinsvis glatte overflader er det hurtigt og nemt at rengøre hjulene.
Sikre materialer
Opfylder RoHS- og REACH-forordningerne. Indeholder ikke polycykliske aromatiske kulstoffer og krom6.
Tal med os - vi er glade for at rådgive dig
TENTE A/S
Birkemosevej 32
8361 Hasselager
Danmark
Phone: +45 70 10 82 10
Fax: +45 70 10 81 10
Email: info.dk@tente.com