Produktserie
VORES HJUL: KAPPA FLEX

Forbedret kørestabilitet
Retningsbremse giver bedre kørestabilitet i sving og nem ligeudkørsel på lange strækninger.
Letgående styring
Aksialkugleleje og konisk rulleleje sikrer de bedst mulige drejeegenskaber ved høj last.
Hurtig vedligeholdelse
Drejekrans med langtidsfedt og smørenippel sørger for enkel vedligeholdelse.
Enkel montering
Fastgørelsesplade med slidsformede huller letter monteringen.
Pålideligt gulvgreb
Traktionsoptimerede hjulbaner giver sikkert greb på våde og glatte gulve.
Vibrationssvag transport
Affjedret huskonstruktion sikrer blid transport af gods, som let går i stykker.
Overvinder forhindringer
Integreret fjeder udligner ujævnheder i underlaget.
Farveafstemning
Farver kan tilpasses produktdesignet.
Testet kvalitet
Testet i eget testlaboratorium efter europæisk standard.
Stabil konstruktion
Massiv svejset stålkonstruktion sikrer stor bæreevne.
Holdbare overflader
Ekstra kvalitetsgalvanisering sikrer lang levetid under barske anvendelsesbetingelser.
Fejlfri drift
Drejekrans med støvbeskyttelse sikrer kontinuerlig brug uden afbrydelser.
Kraftig fjeder
Fjederkraften kan indstilles efter de individuelle behov.
Støjsvag kørsel
Ekstra bløde hjulvarianter bidrager til et roligt arbejdsmiljø.
Sporløs bevægelse
Hjul med reduceret afslidning og minimalt rengøringsbehov.
Ingen farveafsmitning ved brug
Ingen kontaktfarveafsmitning ved længerevarende stilstand.
Ressourcebesparende udskiftning af dele
Fastskruede aksler sikrer problemfri udskiftning af hjul.
Tal med os - vi er glade for at rådgive dig
TENTE A/S
Birkemosevej 32
8361 Hasselager
Danmark
Phone: +45 70 10 82 10
Fax: +45 70 10 81 10
Email: info.dk@tente.com