Produktserie
INTEGRAL

Forbedret kørestabilitet
Retningsbremse giver bedre kørestabilitet i sving og nem ligeudkørsel på lange strækninger.
Brugervenlig centralbremse
Samtidig bremsning af mere end et hjul via et centralt betjeningsgreb.
Praktisk systemløsning
Alle de tekniske komponenter i centralbremsen giver enkel integrering.
Letgående styring
Drejekrans med præcisionskugleleje.
Behagelig at skubbe
Kommer let over forhindringer takket være store hjul og elastisk hjulkerne.
Skiftefunktion med flere trin
Op til tre skiftepositioner: Retningsbremsning, totalbremsning eller fuld mobilitet.
Testet ledeevne
Elektrisk ledende udførelse til beskyttelse af brugere og elektrisk udstyr mod elektrostatisk afladning.
Vibrationssvag transport
Hjul med ekstra blød kerne og gode dæmpningsegenskaber.
Certificeret sikkerhed
Ydelsesstandard certificeret af TÜV Süd.
Sikker bremsning
Totalbremse til samtidig bremsning af hjul og styrehus.
Farveafstemning
Farver kan tilpasses produktdesignet.
Individuel branding
Kan forsynes med logo.
Mulighed for individuelt afdækningsdesign
Mulighed for individuel formgivning af husafdækningen.
Præmieret design
Tildelt renommerede priser af internationale juryer.
Testet kvalitet
Testet i eget testlaboratorium efter europæisk standard.
Vedvarende vaskbarhed
Alle metalkomponenter af rustfrit stål.
Meget stabil konstruktion
Bærende hus af rustfrit stål eller pladestål.
Kemikaliebestandige komponenter
Modstandsdygtig over for mange rengøringsmidler og kemiske stoffer.
Beskyttende tætning
Hjul med tætnede lejer mod stænkvand og snavs.
Støjsvag kørsel
Ekstra bløde hjulvarianter bidrager til et roligt arbejdsmiljø.
Sporløs bevægelse
Hjul med reduceret afslidning og minimalt rengøringsbehov.
Ingen farveafsmitning ved brug
Ingen kontaktfarveafsmitning ved længerevarende stilstand.
Vedligeholdelsesfrie hjul
Trådfang sikrer fejlfri kørsel og minimalt rengøringsbehov.
Mindre rengøring
Med fortrinsvis glatte overflader er det hurtigt og nemt at rengøre hjulene.
Sikre materialer
Opfylder RoHS- og REACH-forordningerne. Indeholder ikke polycykliske aromatiske kulstoffer og krom6.
Tal med os - vi er glade for at rådgive dig
TENTE A/S
Birkemosevej 32
8361 Hasselager
Danmark
Phone: +45 70 10 82 10
Fax: +45 70 10 81 10
Email: info.dk@tente.com