Teknisk data
Belastningskapacitet
40 - 50 kg
Holderen
Drejelige hjul, drejelige hjul med hjulbremse eller vægtbremse
Montering
Plademontering, gevindstang, stift med klemring
Hjuldiameter
55 - 75 mm
Hjultype
Hjul med almindeligt leje
De væsentligste funktioner ved Anika og Anika evo -hjulet
Hurtig montering
Hurtig montering takket være nemme plug-in fastgørelser.
Variable monteringsmuligheder
Bredt udvalg af fastgørelser i forskellige størrelser.
Optimeret manøvredygtighed
Dobbelthjul med høj manøvredygtighed takket være differentialeffekt.
Ergonomisk fodpedal
Bremsepedal giver hurtig og nem betjening uanset fodtøj.
Certificeret ledningsevne
Ledende version beskytter brugere og elektriske apparater mod elektrostatisk udladning.
Reduceret ulykkesrisiko
Automatisk belastningsafhængig hjulbremse for at forhindre ulykker med kontorstole.
Forebygger utilsigtet bevægelse
Hjullås med bremsepedal for manuel betjening.
Farvetilpasning
Farven på det faste materiale kan tilpasses produktdesign.
Individuel branding
Kan påtrykkes logo.
Lakeret overflade
Guld, krom eller andre skinnende farver.
Lakeret overflade
Guld, krom eller højglansfarver.
Prisbelønnet design
Belønnet med prestigefyldte præmier af internationale juryer.
Certificeret kvalitet
Testet i vores eget testlaboratorium for overholdelse af europæiske standarder.
Solid gaffel
Dobbelte styrehjul med stor belastningsevne og lav vægt.
Kemikalieresistente komponenter
Modstandsdygtig over for mange rengøringsmidler og kemiske stoffer.
Certificeret kvalitet
Testet i vores eget testlaboratorium for overholdelse af europæiske standarder.
Bevægelse uden synlig slitage
Hjul med reduceret slitage og lille rengøringsbehov.
Ingen afsmitning
Ingen afsmitning på gulve ved længere tids stilstand.
Reduceret behov for rengøring
På grund af hjulets glatte overflader er hjulene hurtige og nemme at rengøre.
Ingen sundhedsskadelige materialer
Overholder RoHS og REACH regulativerne. Indeholder ikke polycykliske aromatiske kulstoffer eller krom (VI).
Bæredygtig
Anika evo er fremstillet af op til 98 % biomasse fra ricinusbønner.
Produkter og support
Relaterede Cases & Kompetencer
Kontakt
Er du interesseret i individuelle løsninger?
Tal med os - vi er glade for at rådgive dig