Nem skubning af senge
WeAssist™ - Bryder bevægelseslovene
WeAssist™ er en smart og intuitiv hjulteknologi, der forbedrer dit arbejdsmiljø ved at gøre det lettere for dig at skubbe tunge hospitalssenge. Sig farvel til ømme skuldre og goddag til et bedre arbejdsmiljø. Genfind arbejdsglæden med WeAssist!
Udfordringen: flere patienter, færre ansatte – et stigende pres
Sundhedssektoren er under et enormt pres: Stigende patienttal, personalemangel og et voksende omkostningspres tvinger hospitalerne til at arbejde mere effektivt – uden at gå på kompromis med kvaliteten af plejen. Samtidig er patienttransport en af de fysisk mest krævende opgaver i hverdagen på et hospital. Det kræver betydelig kraft at skubbe hospitalssenge, hvilket fører til uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og belaster ryg, muskler og led – især på skråninger, ved manøvrering eller ved pludselige bevægelser.
Resultatet:
- Høj fysisk og psykisk belastning
- Stigende sygefravær
- Ineffektiv udnyttelse af knappe personaleressourcer
Løsningen: intelligent mobilitet, der hjælper som en ekstra person
WeAssist™ er en innovativ mobilitetsløsning, der grundlæggende ændrer patienttransport. Ved hjælp af en intelligent algoritme registrerer systemet plejepersonalets bevægelsesimpulser og yder automatisk støtte ved næsten enhver kørselsmanøvre. Princippet er enkelt – ligesom på en elcykel: Personen bestemmer retningen. Systemet leverer kraften.
Resultatet:
- Sikker transport med kun én person
- Mærkbart mindre fysisk belastning
- Intuitiv betjening uden oplæring
Sylke Förster - Operationssygeplejerske
Systemet giver dig følelsen af, at du ikke kører alene. Det erstatter reelt den ekstra person.
Sylke Förster - Operationssygeplejerske
Den afgørende forskel: videnskabeligt dokumenteret, ikke blot påstået
Det, der gør WeAssist særlig, er ikke kun teknologien – men også den videnskabelige dokumentation for dens effekt.
En uafhængig undersøgelse fra FH Münster University of Applied Sciences har analyseret reelle anvendelsesscenarier med og uden WeAssist. Der blev blandt andet målt håndkræfter, muskelaktivitet, belastning af rygsøjlen og kropsholdning.
Resultaterne taler deres tydelige sprog:
- op til 67% mindre muskelaktivitet i de undersøgte muskelgrupper
- op til 36% lavere kompressionskræfter på rygsøjlen ved L5/S1
- op til 36% mindre fremadbøjning af overkroppen ved skub
- op til 45% lavere håndkræfter
LINAK – Bevægelse til moderne arbejde og liv
LINAK leverer innovative aktuatorløsninger, der forbedrer menneskers livskvalitet og arbejdsmiljø. Vi er globalt anerkendt for produkter af høj kvalitet, der er teknisk avancerede og innovative.
LINAK har over 2.400 engagerede medarbejdere og er repræsenteret i lande over hele verden gennem datterselskaber og distributører. Vi har produktionsanlæg i Danmark, USA, Kina, Slovakiet og Thailand – og vi udvider løbende vores markeder.
LINAK-koncernen er opdelt i fire segmenter, der er organiseret som selvstændige forretningsenheder: MEDLINE & CARELINE, DESKLINE, TECHLINE og HOMELINE.
Spørg os!
Udfyld kontaktformularen nedenfor for at komme i kontakt med vores eksperter. Vores team hjælper dig gerne med at finde den perfekte mobilitetsløsning til netop dine behov. Få ekspertrådgivning nu!