Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

Stiegelmeyer

Lavprofilhjul til hospitalssenge, der trodser teorien
Customer_Stiegelmeyer_1
Forestil dig et øjeblik, at du kigger på en hospitalsseng:
Det har en vis størrelse og højde. Denne sidstnævnte måling afhænger dog af et intelligent overordnet design. Især på hospitaler er dette særligt vigtigt, da sikkerhedshensyn dikterer, at højden på hjulbeslaget ikke må være større end hjuldiameteren. Det er umuligt virkelig at bevare den ideelle hjulstørrelse og samtidig reducere højden - i det mindste i teorien. Men faktisk har vi formået at gøre det og har i processen forsynet vores kunde Stiegelmeyer med TENTE Linea.

Udgangspunktet

Stiegelmeyer-koncernen har specialiseret sig i fremstilling af hospitalssenge. Deres portefølje omfatter desuden hospitalsmøbler. På hospitaler er det vigtigt at muliggøre en lav madrasbundposition for at forbedre patientsikkerheden. Fald kan have alvorlige konsekvenser, især for mennesker i en fremskreden alder. For at reducere risikoen for skader er hospitaler afhængige af senge, hvis madrasunderlag kan sænkes betydeligt til et meget lavt niveau.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

Det er den samlede højde, der betyder noget

Halvdelen af alle patienter på hospitaler er over 65 år gamle. Det kan forventes, at denne tendens vil blive intensiveret i lyset af de demografiske ændringer. Dette gør faldforebyggelse til en afgørende faktor. Stiegelmeyer udviklede Puro hospitalssengen, som gjorde det muligt for plejepersonalet at indstille højden på madrasbunden til et særligt lavt niveau. Hospitalssengehjulene bidrager afgørende til, hvor lavt dette niveau kan være.

Vores smarte mobilitetsløsning

Vi har været en pålidelig partner for Stiegelmeyer i mere end 60 år. Og vi var også i stand til at levere den ideelle løsning i tilfælde af Puro hospitalsseng: Linea hospitalsseng. Dens enestående funktion er en montering, der næppe er højere end hjulstørrelsen. Med en diameter på 125 mm er hjulets samlede højde kun 130 mm. Sikkerhed var blot en af de afgørende faktorer ved udviklingen af Linea. Det var også vigtigt for vores ingeniører at tage højde for det overordnede hospitalsmiljø og fokusere på alle indflydelsesrige faktorer. Dette omfattede design, hygiejniske aspekter, støjudvikling og køreegenskaber. Dette resulterede i brugen af to præcisionskuglelejer for at gøre det muligt for hospitalssengehjulet at dreje usædvanligt let. Den centrale låsemekanisme er også vedligeholdelsesfri. Når det kommer til udseendet, kan farveskemaet på lavprofilhjulet tilpasses de tilstødende komponenter og sengerammerne. Dækslet i midten af hjulet giver yderligere muligheder for tilpasning af hjulet. Derudover modvirker glatte overflader snavs opsamling og er nemme at rengøre. Da et hospital primært er et sted for hvile og afslapning, er hjullåses- og frigørelsesmekanismen meget mere støjsvag end konventionelle produkter.
Georgios Kampisiulis Kemmler, administrerende direktør, og Anja Kemmler, aktionær i Stiegelmeyer-koncernen

Georgios Kampisiulis Kemmler, administrerende direktør, og Anja Kemmler, aktionær i Stiegelmeyer-koncernen

„Vores to familieejede virksomheder har arbejdet tæt sammen i næsten 50 år nu. Det taler for sig selv.“

Georgios Kampisiulis Kemmler, administrerende direktør, og Anja Kemmler, aktionær i Stiegelmeyer-koncernen

Forbedret sikkerhed

Den lavprofilerede Linea castor gør det muligt at forbedre patienternes sikkerhed betydeligt på hospitaler. Takket være den minimale samlede højde kan plejepersonalet justere madrasbunden, så den kun er 28 centimeter fra jorden. Linea dobbelthjulet hjul yder derfor et væsentligt bidrag til at reducere risikoen for skader på hospitaler betydeligt. Denne smarte løsning sikrer også, at køreegenskaberne er tilfredsstillende i hele Linea-serien. Sygehussengehjulene har samme bæreevne som modeller med en større totalhøjde og overvinder også ubesværet tærskler og ujævne områder. De opfylder også de højeste hygiejnestandarder, udmærker sig ved særlig enkel betjening - og beviser deres sande storhed med sin lave samlede højde.