Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

P. Lindberg Industri A/S

Ekstra kraftige hjul til transport af et rotorblad på 108 meter
p_lindberg_industri_banner
Rotorblade til en vindmølle vejer mere end 50 tons - så meget som ni fuldvoksne elefanter. Men vores dobbelthjulede hjul Omikron kan klare det.
Vores danske kunde P. Lindberg Industri A/S producerer vogne til transport, som også skal kunne bære denne vægtkapacitet. Denne slags vogn bruges til produktion af vindmøllevinger. Rotorbladet skal ikke kun roteres let, men selve vognen skal også være bevægelig. Er TENTE-hjul i stand til at bære denne vægt? Ja, selvfølgelig!

Udgangspunktet

Vindenergi er en af de særligt hurtigt voksende metoder til energiproduktion og står for en sjettedel af vedvarende energi på verdensplan. Da klimaændringerne forværres, og vedvarende energi bliver stadig vigtigere, fortsætter vindmølleproducenterne med at bygge større og større møller. Især havvindmøller, dvs. dem, der ligger ved kysten, har gentagne gange sat rekorder med hensyn til størrelse i løbet af de sidste 25 år. Disse stigende størrelser gør det muligt for turbinerne at generere mere energi. Rotorblade med en længde på 108 meter hører til den slags genstande, der kræver særlig sikkerhed selv under deres produktion. Derfor inkorporerer virksomheden P. Lindberg Industri A/S specielle tunge hjul fra TENTE i sine transportvogne. Hver af disse hjul kan bære op til 20 tons, og de er velegnede til alle former for transportvogne inden for vindkraftindustrien.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

Jævn kørsel og høj kvalitet

P. Lindberg Industri A/S leverer sine transportvogne til internationale kunder verden over, herunder lande som Indien, Kina, Brasilien, Tyrkiet, Spanien og Frankrig. Hver vindmølle indeholder tre rotorblade. Disse fremstilles i en kompleks proces af flere lag glas- og kulfibermaterialer, dvs. plast og harpiks. Medarbejderne lægger lagene i forme, som derefter størkner i en bageproces. Denne produktion af et blad kan tage nogle dage. I et næste trin løftes rotorbladene op på transportvognene, hvor de behandles yderligere og får en overfladefinish. Da transportvognen skal flyttes rundt i produktionshallen, skal hjulene køre problemfrit sammen med høj kvalitet og holdbarhed.

Vores smarte mobilitetsløsning

I dag anvendes specialhjulene fra TENTE Omikron produktfamilien til de største transportvogne fra P. Lindberg Industri A/S. Det mindre hjul har en hjuldiameter på 500 mm og en egenvægt på 200 kg. De store dobbelthjulshjul har en hjuldiameter på 600 mm, og hjulet har en egenvægt på 380 kg. Den er således så stor som et cykelhjul og vejer så meget som tre mandlige fuldvoksne orangutanger. Dette ekstra kraftige hjul kan bære endnu mere: en dynamisk belastningskapacitet på præcis 20.000 kg. Dynamisk belastning viser, hvor meget et hjul kan bære under kørslen. TENTE Omikron dobbelthjulshjul har en meget høj belastningskapacitet og kører samtidig særdeles problemfrit. Men hvordan kan en sådan gigantisk ricinus køre problemfrit? Disse egenskaber skyldes kvaliteten af PUR-slidbanen, de anvendte præcisionskuglelejer og designet af det dobbelthjulede hjul.
Lars Hansen, administrerende direktør, P. Lindberg Industri A/S

Lars Hansen, administrerende direktør, P. Lindberg Industri A/S

„Vi er stolte af at bidrage til klimabeskyttelse med vores vogne, når det kommer til produktion af rotorblade. Vores leverandør TENTE støtter os med sin pålidelighed og kvaliteten af de tunge hjul.“

Lars Hansen, administrerende direktør, P. Lindberg Industri A/S

Leverandører til vindkraftindustrien: vores bidrag til klimabeskyttelse

Transportvognene fra P. Lindberg Industri A/S består af op til 1.000 enkeltdele. Omfattende tekniske tegninger sikrer en stabil og præcis pasform, når det kommer til sammensmeltning af rotorbladene og vognene. Svejserne er ekstra forsigtige med de mange sømme, de svejser. Ikke-destruktive test af svejsesømmene sikrer kvalitet, fordi ulykker med denne vægt ville være ødelæggende. Ligesom produktionen af rotorbladene kræves der meget manuelt arbejde, fordi alle vogne er skræddersyede. TENTE lægger også særlig vægt på den høje kvalitet af sin ricinusproduktion. Støttet af egne specialiserede svejseingeniører og i samarbejde med TENTE produktudviklere og svejsespecialister udvises der særlig omhu for at sikre kvaliteten af arbejdet under produktionen af komponenterne. Omfattende test og forsøg i laboratoriet og på offentlige testinstitutter sikrer kvaliteten af TENTE ekstra tunge hjul. P. Lindberg Industri A/S og TENTE har arbejdet sammen i en ånd af tillid i 20 år. Begge virksomheder bidrager til vindkraftindustrien, når de sammen bevæger sig mod denne fremtidens industri.